Gasisolierte Schaltanlage 8DB10
(Doppelsammelschiene)

Flexibel und leistungsstark

Beschreibung

Gasisolierte Schaltanlage 8DB10 (Doppelsammelschiene)
8DB10 (Doppelsammelschiene)

  • Bis 40,5 kV, 40 kA (3s), 5000 A Sammelschiene, 2500 A Abzweig

  • Metallgekapselt

  • Doppelsammelschienensystem (8DB10)

  • Gasisoliert

  • Hermetisch einpolig gekapselt

  • Fabrikgefertigte, typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62271-200

  • Kundennutzen:
    - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
    - Personensicherheit
    - Umweltunabhängigkeit
    - Kompaktheit
    - Wartungsfreiheit
    - Ökonomie, Ökologie


Technische Daten

Bemessungs-Spannung

kV

12

24

36

40,5

Bemessungs-Frequenz

Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung

kV

20

50

70

85

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung

kV

75

125

170

185

Bemessungs-Stoßstrom

kA

100

100

100

100

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

kA

100

100

100

100

Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3 s

kA

40

40

40

40

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom

kA

40

40

40

40

Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene

A

5000

5000

5000

5000

Bemessungs-Betriebsstrom der Abzweige

A

2500

2500

2500

2500

Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

Schutzgrad
- Teilung
- Tiefe
- Höhe (Standard)


mm
mm
mm


600
2665
2350


600
2665
2350


600
2665
2350


600
2665
2350

Klassifizierung gemäß IEC 62271-200

Schottungsklasse:

PM

Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:

LSC 2

Zugänglichkeit der Schotträume:
- Sammelschienenraum:
- Schaltgeräteraum:
- Niederspannungsschrank:
- Kabelanschlussraum:

werkzeugabhängig
werkzeugabhängig
werkzeugabhängig
werkzeugabhängig

Störlichtbogenqualifikation:

IAC A FLR 40 kA 1s


Front- und Seitenansicht

Beispiel: 8DB10 DSS Leistungsschalterfeld bis 2000A

Siehe Details im Katalog (Kataloge finden Sie im Downloadbereich)

Zulassungen

Ausgewählte Zulassungen

Gost, Russland

Gost, Russland
Zulassung 04/2011

Referenzen

Kunde

Land

Abu Dhabi Water & Electricity Authority

Vereinigte Arabische Emirate

China Light and Power

Hongkong

China Steel Corporation

China

Federal Electricity and Water Authority

Vereinigte Arabische Emirate

General Electricity Company of Libya

Libyen

Guthrie Engineering Ltd.

Singapur

Iberdrola

Spanien

Israel Electric Corporation

Israel

Kwang Myung Industry Co. Ltd.

Korea

Metropolitan Electricity Authority

Thailand

Ministry of Electricity & Water

Kuwait

Ministry of Railways

China

Network Rail

Großbritannien

Provincial Electrical Authority

Thailand

Saudi Electricity Company

Saudi Arabien

Shanghai Metro Corporation

China

Sharjah Electricity and Water Department

Vereinigte Arabische Emirate

National Society for Electricity and Gas

Algerien

Taiwan Power Company

Taiwan

E.ON Thüringer Energie AG

Deutschland

Tenaga Nasional Berhad

Malaysia