Gasisolierte Schaltanlage 8DA11/8DA12 (Bahnstromversorgungsanlagen)

Flexibel und leistungsstark

Beschreibung

Gasisolierte Schaltanlage 8DA11/8DA12 (Bahnstromversorgungsanlagen)
8DA11/8DA12 (Bahnstromversorgungsanlagen)

  • Bis 27,5 kV, 31,5 kA (3s), 3150 A Sammelschiene, 2500 A Abzweig

  • Metallgekapselt

  • Gasisoliert

  • Hermetisch einpolig gekapselt

  • Fabrikgefertigte, typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62271-200

  • Kundennutzen:
    - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
    - Personensicherheit
    - Umweltunabhängigkeit
    - Kompaktheit
    - Wartungsfreiheit
    - Ökonomie, Ökologie


Technische Daten

Bemessungs-Nennspannung

kV

15

25

Bemessungs-Spannung

kV

17,5

27,5

Frequenz

Hz

16,7

50/60

Bemessungs-
Stehwechselspannung
- Erde
- Trennstrecke


kV
kV


50
60


95
110

Bemessungs-Stehstoßspannung
- Erde
- Trennstrecke


kV
kV


125
145


200
220

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

kA

80

80

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom

kA

31,5

31,5

Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene

A

3150

3150

Bemessungs-Betriebsstrom der Abzweige

A

2500

2500

Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil

IP65
IP3XD

IP65
IP3XD

Abmessungen
- Teilung
- Tiefe (einpolig, zweipolig)
- Höhe (Standard)


mm
mm
mm


600
865/1245
2350


600
865/1245
2350

Klassifizierung gemäß IEC 62271-200

Schottungsklasse:

PM

Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:

LSC 2

Zugänglichkeit der Schotträume:
- Sammelschienenraum:
- Schaltgeräteraum:
- Niederspannungsschrank:
- Kabelanschlussraum:

werkzeugabhängig
werkzeugabhängig
werkzeugabhängig
werkzeugabhängig

Störlichtbogenqualifikation:

IAC A FLR 31,5 kA 1s


Front- und Seitenansicht

Beispiel: 8DA11 einpoliges Leistungsschalterfeld bis 2000A

Siehe Details im Katalog (Kataloge finden Sie im Downloadbereich)

Zulassungen

Ausgewählte Zulassungen

Gost, Russland

Gost, Russland
Zulassung 04/2011

Shell Global Solutions, Niederlande

Shell Global Solutions, Niederlande
Zulassung 01/2010

Referenzen

Ausgewählte Referenzen

Kunde

Land

A/S Storebælt

Dänemark

AMTRAK

Vereinigte Staaten von Amerika

Bulgarian State Railways (EAD)

Bulgarien

Delhi Airport Metro Express Private Ltd.

Indien

Deutsche Bahn

Deutschland

Finnish Railways

Finnland

KiwiRail Ltd.

Neuseeland

Kowloon-Canton Railway Corporation (KCR )

Hongkong

Kwang Myung Industry Co. Ltd.

Korea

Ministry of Railways

China

National Railway Company of Belgium (SNCB)

Belgien

National Railway Company of France (SNCF)

Frankreich

National Railway Company of Hungary (MAV)

Ungarn

Network Rail

Großbritannien

NIIEFA Energo

Russland

NS Havenspoorlijn

Niederlande

Queensland Rail Ltd.

Australien

Romanian Railway National Company (CFR)

Rumänien

RWE Rheinbraun AG

Deutschland

State Railway of Thailand

Thailand

The State of Netherlands

Niederlande

ZSR Slovak Railroads

Slowakei