Klimakammer

Untersuchung der Spannungsfestigkeit von Prüfobjekten unter harschen klimatischen Bedingungen

Equipped with a high-voltage testing facility with sensitive partial discharge measurements

Die Klimakammer kombiniert mit einer Hochspannungsprüfeinrichtung dient dazu, die Spannungsfestigkeit von Prüfobjekten unter harschen klimatischen Bedingungen zu untersuchen.

Technische Daten:

  • Maximale Spannung: 100 kV AC

  • Temperaturbereich: -40°C bis 70°C

  • Relative Luftfeuchtigkeit: bis maximal 95 %

  • Temperaturgradient größer 0,5 K/min

  • Innenraumabmessungen: Länge x Breite x Höhe 5m x 3,9m x 3,9m