Akkreditierung

Akkreditierung seit 1992

Das Prüflaboratorium ist seit 1992 akkreditiert.

Seit 2002 ist es nach der neuen Norm DIN EN ISO/IEC 17025 "Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien" akkreditiert.

Die Reakkreditierungsaudits werden von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik e.V. (DATech) durchgeführt.

Die DATech ist ein eingetragener Verein, der geschaffen wurde, um Vertrauen zu bilden, damit die gegenseitige Anerkennung der Arbeitsergebnisse von Prüflaboratorien möglich wird.

Prüflaboratorien, die nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind, haben alle Voraussetzungen, gleiche Prüfergebnisse festzustellen und zu dokumentieren.

Weltweite Dachorganisation:

Deutscher Dachverband: Deutscher Akkreditierungsrat: