Vakuum-Schütze

Vakuum-Schütze 3TL sind 3-polige Schütze mit elektromagnetischem Antrieb für Mittelspannungsanlagen. Es handelt sich hierbei um Lastschaltgeräte mit begrenztem Kurzschlusseinschalt- und Kurzschluss-ausschaltvermögen für den Einsatz bei großer Schalthäufigkeit von bis zu 3 Mio. Schaltspielen.

Vakuum-Schütz 3TL6 - das Kompakte

Für einfache Integration in Schaltfelder gibt es die Vakuum-Schütze 3TL6 auch als kompakte Schütz-Sicherungs-Kombination.

  • 3TL61; 7,2 kV; 3Mio mechanische Schaltspiele

  • 3TL65; 12 kV; 1Mio mechanische Schaltspiele

Vakuum-Schütz 3TL8 - das Schlanke

  • 7,2 kV; 250T mechanische Schaltspiele

Vakuum-Schütz 3TL7 - das Leistungsstarke

  • 24 kV; 1Mio mechanische Schaltspiele


Vakuum-Schütz 3TL6

Vakuum-Schütze 3TL6 sind 3-polige Schütze mit elektromagnetischem Antrieb für Mittelspannungsanlagen für den Einsatz bei großer Schalthäufigkeit von bis zu 3 Mio. Schaltspielen.


Vakuum-Schütz 3TL8

Vakuum-Schütze 3TL8 sind 3-polige Schütze mit elektromagnetischem Antrieb für Mittelspannungsanlagen.



Vakuum-Schütz 3TL7

Vakuum-Schütze 3TL7 sind 3-polige Schütze mit elektromagnetischem Antrieb für Mittelspannungsanlagen.


Schaltaufgaben

Die Vakuum-Schütze 3TL eignen sich zum betriebsmäßigen, häufigen Schalten von Wechselstromverbrauchern in Innenraumanlagen.