Vakuum-Schütze 3TL8

Die Schlanken

Beschreibung

Vakuum-Schütze 3TL8 sind 3-polige Schütze mit elektromagnetischem Antrieb für Mittelspannungsanlagen.

3TL8 vacuum contactors

3TL8
■ 7,2 kV Bemessungsspannung
■ 400 A Bemessungsbetriebsstrom
■ 250T mechanische Schaltspiele

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Produktkatalog auf der rechten Seite.


Technische Daten

Type

3TL8

Bemessungs-Spannung

7.2 kV

Bemessungs-Frequenz

50/60 Hz

Bemessungs-
Betriebsstrom

400 A

Bemessungs-
Einschaltstrom*

4000 A

Bemessungs-
Ausschaltstrom*

3200 A

Mechanische Lebensdauer
des Schützes*

1 Mio.
Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
der Vakuum-Schaltröhre
(Bemessungsstrom)*

0,25 Mio.
Schaltspiele

* Schaltvermögen nach Gebrauchskategorie AC-4