Vakuum-Schütze 3TL7

Die Leistungsstarken

Beschreibung

Vakuum-Schütze 3TL7 sind 3-polige Schütze mit elektromagnetischem Antrieb für Mittelspannungsanlagen. Die hohe Bemessungsspannung von 24 kV lässt einen Einsatz bei vielen Sonderapplikationen zu, bei denen es um zuverlässige hohe Schaltspielzahlen geht.

3TL7 vacuum contactors

3TL7
■ 24 kV Bemessungsspannung
■ 800 A Bemessungsbetriebsstrom
■ 1 Mio mechanische Schaltspiele

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Produktkatalog.


Technische Daten

Typ

3TL7

Bemessungs-Spannung

24 kV

Bemessungs-Frequenz

50/60 Hz

Bemessungs-
Betriebsstrom

800 A

Bemessungs-
Einschaltstrom*

4500 A

Bemessungs-
Ausschaltstrom*

3600 A

Mechanische Lebensdauer
des Schützes*

1 Mio.
Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
der Vakuum-Schaltröhre
(Bemessungsstrom)*

0,5 Mio.
Schaltspiele

* Schaltvermögen nach Gebrauchskategorie AC-4