Vakuum-Schütze 3TL6

Die Kompakten

Beschreibung

Vakuum-Schütze 3TL6 sind 3-polige Schütze mit elektromagnetischem Antrieb für Mittelspannungsanlagen für den Einsatz bei großer Schalthäufigkeit von bis zu 3 Mio. Schaltspielen.

3TL6 vacuum contactors

3TL61
■ 7,2 kV Bemessungsspannung
■ 450 A Bemessungsbetriebsstrom
■ 3 Mio mechanische Schaltspiele

3TL65
■ 12 kV Bemessungsspannung
■ 400 A Bemessungsbetriebsstrom
■ 1 Mio mechanische Schaltspiele

Das Vakuum-Schütz 3TL6 gibt es in vielen Ausstattungsvarianten.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Produktkatalog.

Für sehr kompakten Einsatz gibt es die Vakuum-Schütze 3TL6 auch als

Technische Daten

Typ

3TL61

3TL65

Bemessungs-Spannung

7,2 kV

12 kV

Bemessungs-Frequenz

50/60 Hz

50/60 Hz

Bemessungs-
Betriebsstrom

450 A

400 A

Bemessungs-
Einschaltstrom*

4500 A

4000 A

Bemessungs-
Ausschaltstrom*

3600 A

3200 A

Mechanische Lebensdauer
des Schützes*

3 Mio.
Schaltspiele

1 Mio.
Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
der Vakuum-Schaltröhre
(Bemessungsstrom)*

1 Mio.
Schaltspiele

0,5 Mio.
Schaltspiele

* Schaltvermögen nach Gebrauchskategorie AC-4

Maße

3TL61

3TL61 Dimensions

3TL65

3TL65 Dimensions