Vakuum-Leistungsschalter 3AH37/38

für Generatorschaltanwendungen nach IEEE Std C37.013 und höchste Schaltleistungen

Beschreibung

3AH37 und 3AH38 – zuverlässige Schaltleistung bis 72 kA und 6300 A Betriebsstrom

In zahlreichen Energieversorgungsunternehmen rund um den Globus hat sich der Hochstrom- und Generatorschalter 3AH38 zum Standard für das Schalten von Betriebsströmen bis 4000 A entwickelt. Der 3AH38 ist der erste 63-kA- und 72-kA-Vakuumschalter weltweit, der nach den Kriterien der Generatorschalternorm IEEE Std C37.013 typgeprüft wurde. Für höhere Generatorleistungen bietet Siemens mit dem 3AH37 den weltweit ersten Vakuum-Leistungsschalter, der bis 24 kV dauerhaft einen Betriebsstrom von 6300 A ohne Zwangskühlung führen kann. Zusätzlich beherrscht er bei 24 kV Kurzschlussströme bis 72 kA. Mit Zwangskühlung kann der 3AH37 mit Betriebsströmen bis 8000 A betrieben werden.

Die modularen Hochstrom- und Generatorschalter von Siemens bieten im täglichen Betrieb handfeste Vorteile:

  • Hohe mechanische Stabilität durch Stützerbauweise

  • Kompakte Abmessung durch vertikale Anordnung der Vakuumröhren

  • Geringe Brandlast aufgrund nicht erforderlicher Feststoffisolation

  • Keine Zwangskühlung durch Nutzung der freien Konvektion

  • Einfache Nachrüstung von Sekundärtechnik

  • Wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer

  • Für stehende und liegende Montage geeignet

  • Typgeprüft nach IEEE Std C37.013-1997


Technische Daten

Lieferübersicht

Bemessungs-spannung
(kV)

Kurzschluss-ausschalt-
strom
(kA)

Kurzschluss-einschalt-
strom
(kA)

Bemessungs-Betriebsstrom
(A)

3150

4000

5000

6300

17.5

50

137

63

173

72

198

24

50

137

63

173

72

198

□ 3AH37
■ 3AH38

Maße

Beispiel 1: Typ 3AH3817-7

Sample 1: Type 3AH3817-7

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

17.5 kV

3150 A

50 kA


Beispiel 2: Typ 3AH3724-5

Sample 2: Type 3AH3724-5

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

24 kV

3300 A

72 kA

Bitte entnehmen Sie weitere Maßbider und Daten unserem Katalog.