3AH5 Vakuum-Leistungsschalter

Für Standardanwendungen

Beschreibung

Vakuum-Leistungsschalter 3AH5 beherrschen alle Schaltaufgaben in Mittelspannungsnetzen. Sie werden z.B. zum Schalten von Freileitungen, Kabeln, Transformatoren, Generatoren, Kondensatoren, Filterkreisen, Motoren und Drosselspulen eingesetzt. Kleine Kurzschlussleistungen in Verteilungsnetzen stehen hier höheren Ausschaltströmen im Industriebereich gegenüber.

Vakuum-Leistungsschalter 3AH5

Der Vakuum-Leistungsschalter 3AH5 ist ein echter Allrounder auf seinem Gebiet. Durch seine kompakten Abmessungen passt er in alle gängigen Schaltanlagen. Die umfangreiche Typenvielfalt mit unterschiedlichen Betriebsströmen bis 2500 A und Kurzschlussströmen bis 31,5 kA bei verschiedenen Polmittenabständen in den Spannungsebenen 12 kV bis 36 kV ermöglicht einen universellen Einsatz für alle Anforderungsbereiche in der Mittelspannung.

Technische Daten

Lieferübersicht

Bemessungs-
spannung
(kV)

Kurzschluss-
ausschaltstrom
(kA)

Bemessungs-Betriebsstrom (A)

800

1250

2000

2500

12

13,1

16

20

25

31,5

17,5

25

31,5

24

16

20

25

36

16

25

Maße


12 kV

12 kV

Maßbild

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

1.1

160

432

490

392

1.2

210

534

592

492

1.3

160

432

490

409

1.4

210

534

592

509

1.5

160

432

490

422

1.6

210

534

592

539

1.7

210

534

592

522

1.8

160

432

490

405

1.9

210

534

592

505

a Polmittenabstand

b Breite der Traverse

c Breite der Traverse inkl. Laschen

d Größte spannungsführende Breite


17.5 kV

17,5 kV

Maßbild

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

2.1

160

432

490

422

2.2

210

534

592

522

2.3

210

534

592

534

a Polmittenabstand

b Breite der Traverse

c Breite der Traverse inkl. Laschen

d Größte spannungsführende Breite


24 kV

24 kV

Maßbild

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

3.1

210

534

592

516

3.2

210

534

592

530

3.3

210

534

592

541

3.4

275

650

708

645

3.5

275

650

708

660

3.6

275

650

708

690

a Polmittenabstand

b Breite der Traverse

c Breite der Traverse inkl. Laschen

d Größte spannungsführende Breite


36 kV

36 kV

Maßbild

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

4.1

275

650

708

668

4.2

350

810

868

818

a Polmittenabstand

b Breite der Traverse

c Breite der Traverse inkl. Laschen

d Größte spannungsführende Breite

Bitte entnehmen Sie weitere Daten unserem Katalog.