Vakuum-Leistungsschalter 3AH47

Für Bahnanwendungen

Beschreibung

Die elektrische Energieversorgung der Bahnanlagen erfordert Schalter mit besonderen Merkmalen. Nicht nur dass hier in der Regel einpolige Schalter zur Anwendung kommen, sondern auch die hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit und die Schaltspielzahl gehen weit über den Standard anderer Anwendungen hinaus.

Vakuum-Leistungsschalter 3AH47

Die Vakuum-Schalterreihe 3AH47 bietet bei
17,5 kV (16,7 Hz) Bemessungs-Spannung einen Bemessungs-Betriebsstrom bis 2500 A und einen Kurzschlussausschaltstrom bis 50 kA.

Bei 27,5 kV Bemessungs-Spannung (50/60 Hz)
bietet die Schalterreihe eine Bandbreite mit
Bemessungs-Betriebsströmen bis 2500 A und Bemessungs-Kurzschlussausschaltströme von
25 bis 31,5 kA.

Vakuum-Leistungsschalter 3AH47

Durch minimale Wartungsarbeiten beherrscht der Vakuum-Leistungsschalter 3AH47 bis zu 60.000 Schaltspiele, damit bleibt die Zuverlässigkeit dieser Schalter über die gesamte Lebensdauer hinweg erhalten.

Technische Daten

Lieferübersicht

Bemess.
spannung
(kV)

Kurz-
schluss-ausschalt-
strom (kA)

Bemessungs-Betriebsstrom (A)

1250

2000

2500

Ein-polig

Zwei-polig

Ein-polig

Zwei-polig

Ein-polig

Zwei-polig

17,5

25

31,5

40

50

27,5

25

31,5

■ Schalter für 16,7 Hz
□ Schalter für 50/60 Hz

Maße


Beispiel 1 : Typ 3AH4755-4; 16,7 Hz

Beispiel 1: Typ 3AH4755-4; 16? Hz

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

17,5 kV

2000 A

31,5 kA


Beispiel 2 : Typ 3AH4794-2 ; 50/60 Hz

Beispiel 2: Typ 3AH4794-2; 50/60 Hz

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

27,5 kV

2500 A

25 kA



Beispiel 3 : Typ 3AH4785-6...-ZD31; 50/60 Hz

Beispiel 3: Typ 3AH4785-6...-ZD31; 50/60 Hz

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

27,5 kV

2500 A

31,5 kA

Bitte entnehmen Sie weitere Maßbilder und Daten unserem Katalog.