Vakuum-Leistungsschalter 3AH4

Für höchste Schaltspielzahlen

Beschreibung

Bestimmte Einsatzgebiete, besonders im Industriebereich, erfordern hohe bis sehr hohe Schaltspielzahlen. Das Schalten von Lichtbogenöfen beispielsweise verlangt mehr als 100 Schaltspiele pro Tag.

3AH4 Vacuum Circuit Breaker

Für diese extrem hohen Schaltspielzahlen ist der Vakuumleistungsschalter 3AH4 bis 36 kV ausgelegt:
Er beherrscht 60.000/120.000 Schaltspiele. Durch minimale Wartungsarbeiten wie Fetten der Antriebe nach 10.000 Schaltspielen und Wechsel der Vakuumröhren nach 30.000 Schaltspielen bleibt - trotz der hohen mechanischen Beanspruchung - die Zuverlässigkeit dieser Schalter über ihre gesamte Lebensdauer hinweg erhalten.

Technische Daten

Lieferübersicht

Bemessungs-
spannung
(kV)

Kurzschluss-
ausschaltstrom
(kA)

Bemessungs-
Betriebsstrom (A)

1250

2000

2500

3150

4000

12

31,5

40

15

31,5

40

24

25

40

36

31,5

40

□ Lieferbare Ausführung 30.000 / 60.000 Schaltspiele
■ Lieferbare Ausführung 120.000 Schaltspiele

Maße


Beispiel 1 : Typ 3AH4165-4

Beispiel 1: Typ 3AH4165-4

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

15 kV

2000 A

31,5 kA


Beispiel 2 : Typ 3AH4254-2

Beispiel 2: 3AH4254-2

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

24 kV

1250 A

25 kA


Beispiel 3 : Typ 3AH4306-8

Beispiel 3: Typ 3AH4306-8

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

36 kV

4000A

40 kA

Bitte entnehmen Sie weitere Maßbilder und Daten unserem Katalog.