Vakuum-Leistungsschalter 3AH3

Für hohe Schaltleistungen

Beschreibung

Leistungsschalter müssen alle Ströme im Rahmen ihrer Bemessungswerte ein- und ausschalten: von kleinen induktiven und kapazitiven Lastströmen bis zu hohen Kurzschlussströmen. Dabei beherrschen sie alle Fehlerbedingungen im Netz.

Vakuum-Leistungsschalter 3AH3

Der Vakuum-Leistungsschalter 3AH3 ist wartungsfrei während seiner gesamten Lebensdauer, extrem leistungsfähig und beherrscht bis zu 10.000 Schaltspiele.

Eingesetzt wird der Schalter bei hohen Lastströmen bis 4000 A und hohen Kurzschlussströmen bis zu 63 kA. Er deckt dabei den gängigen Mittelspannungsbereich von 7,2 bis 36 kV ab.

Vakuum-Leistungsschalter 3AH3

Für den Einsatz zum Schalten von Generatoren sind die Schalter 3AH37 und 3AH38 nach IEEE Std C37.013 für Lastströme bis 6300 A und Kurzschlussströme bis 72 kA. geprüft.


Technische Daten

Lieferübersicht

Bemessungs-
spannung
(kV)

Kurzschluss-
ausschalt-
strom (kA)

Bemessungs-Betriebsstrom (A)

1250

2000

2500

3150

4000

5000

6300

7,2

50

63

12

50

63

15

50

63

17,5

50

■▲

■▲

63

■▲

■▲

72

24

40

50

■▲

■▲

63

72

36

31,5

40

40,5

31,5

40

 ■ 3AH3
▲ 3AH37/38 Hochstrom- und Generatorschalter (gemäß IEEE Std C37.013)

Maße


Beispiel 1: Typ 3AH3057-7

Beispiel 1: Typ 3AH3057-7

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

7,2 / 12 kV

3150 A

50 kA


Beispiel 2 : Typ 3AH3267-7

Beispiel 2: Typ 3AH3267-7

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

24 kV

2500 A

50 kA


Beispiel 3 : Typ 3AH3306-8

Beispiel 3: Typ 3AH3306-8

Bemessungsspannung

Betriebsstrom

Kurzschlussausschaltstrom

36 kV

4000 A

40 kA

Bitte entnehmen Sie weitere Maßbilder und konkrete Daten unserem Katalog.