Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Vakuum-Schalttechnik

Siemens hat seine Vakuum-Schalter besonders für Generatorschaltanwendungen mit hohen thermischen und mechanischen Belastungen perfektioniert. Somit ist der Einsatz bei immer höheren Bemessungswerten möglich.
Siemens- Generator-Leistungsschalter sind grundsätzlich nach den Standards IEC 62271-100 und IEEE Std C37.013 geprüft, welche als Leitnorm für Generator-Leistungsschalter gelten.

Merkmale der Vakuum-Schalttechnik von Siemens

Über 40 Jahre Erfahrung in der Vakuum-Schalttechnik-Siemens hat seine Vakuum-Schalter besonders für Generatorschalt-anwendungen perfektioniert.


3AK763

Der kompakte Vakuum-Leistungsschalter für Generator Schaltanwendungen – kompaktes Design, höhere Leistung.


3AH37 bis zu 80 kA "phase segregated"

Für Generatorschaltanwen-dungen mit Ausführungen, bei denen die Phasen getrennt ausgeführt sind. Mit Kurz-schlussströmen bis 80 kA und Betriebsströmen bis 12.000 A.



Die richtige Auswahl des Generatorschalters

Sie kennen Ihre Anwendung. Wir das Verhalten und die Eigenschaften unserer Schaltgeräte. Gemeinsam erarbeiten wir die optimale Lösung für Ihre Anwendung.


3AH37 und 3AH38

Vakuum-Leistungsschalter für Generator Schaltanwendungen mit Kurzschlussströmen bis 72 kA und Betriebsströmen bis 8.000 A.


3AH37 90 kA "phase segregated"

Für Generatorschaltanwen-dungen mit Ausführungen, bei denen die Phasen getrennt ausgeführt sind. Höchste Kurzschlussströme 90 kA und Betriebsströmen bis 6.300 A.