3AK763

Der kompakte Vakuum-Leistungsschalter für Generator-Schaltanwendungen

Beschreibung

Dank seiner Polschalen mit einem Polmittenabstand von nur 210 mm ist der 3AK7 bei hoher mechanischer Festigkeit sehr kompakt und eignet sich deshalb hervorragend für den Einsatz in kompakten Schaltanlagen. Durch die nahezu baugleiche Ausführung zum 3AK7 IEC 50 kA bietet er Anlagen­bauern eine lukrative Möglichkeit, neben dem IEC-Hochstrom-Markt auch kleinere Generator-Schaltanwendungen abzu­decken. Der 3AK763 ist für 10.000 mechanische Schaltspiele ausgelegt und typgeprüft nach IEEE C37.013.

Technische Daten

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom ISC (3s)

[kA]

40

Gleichstromkomponente des
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstromes

[%]

75

Asymmetrischer Ausschaltstrom

[kA]

58

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

[kA]

110

Generator-Kurzschlussausschaltstrom ISC gen

[kA]

20

Gleichstromkomponente des
Kurzschlussausschaltstromes

[%]

117

Asymmetrischer Ausschaltstrom

[kA]

39

Bemessungsspannung gemäß IEEE C37.013a

            gemäß IEC 62271

[kV]

[kV]

15

17,5

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up

[kV]

95

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud

[kV]

38

Bemessungsfrequenz

[Hz]

50/60

Bemessungsströme für 15 kV / 17,5 kV

[A]

MLFB

Baugröße

1.250

3AK7632

A / B / C

2.000

3AK7634

A / B / C

2.500

3AK7636

A / B / C

3.150

3AK7637

A / B / C

4.000 ZK

3AK7638

A / B / C

ZK = mit Zwangskühlung

Baugröße

PMA

Höhe x Breite x Tiefe

in mm

Gewicht

in kg

A

210

800 x 625 x 512

175

B

210

800 x 597 x 512

175

C

280

800 x 765 x 512

175

Bemessungs-Schaltfolge

- bei Kurzschlussausschaltstrom

CO - 30 min - CO, bis 30 Kurzschlussausschaltungen

weitere Schaltfolgen möglich:

0 - 3 min - CO - 3 min - CO, ...

- bei Betriebsstrom

0 - 3 min - CO - 3 min - CO, bis 10.000 Schaltspiele


Beispiel

Die 3AK wird zum Beispiel in der Siemens-Schaltanlage NXAirP zum Schalten von Generatoren eingesetzt.