3AH37 bis zu 80 kA

Die Drei-Schalter-Lösung für Design „Phase-segregated“

Beschreibung

Für Generatorschaltanwendungen mit Ausführungen, bei denen die Phasen getrennt ausgeführt sind, werden die Anforderungen für den Gleichlauf der Pole nach IEC 62271-100 umgesetzt und mit Kurzschlussströmen bis 80 kA und Betriebsströmen bis 12.000 A geprüft.

Technische Daten

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom ISC (3s)

[kA]

50

63

72

80

Gleichstromkomponente des

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstroms

[%]

75

65

65

65

Asymmetrischer Ausschaltstrom

[kA]

73

86

98

109

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

[kA]

137

173

197

219

Generator-Kurzschlussausschaltstrom Isc gen

[kA]

25

31,5

36

40

Gleichstromkomponente des

Kurzschlussausschaltstromes

[%]

110

130

110

110

Asymmetrischer Ausschaltstrom

[kA]

46

66

67

74

Bemessungsspannung (IEEE C37.013a)
(IEC 62271)

[kV]
[kV]

15,5
17,5

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up

[kV]

110

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud

[kV]

50

Bemessungsfrequenz

[Hz]

50/60

Bemessungsströme für 15,5 kV / 17,5 kV


[A]

50 kA
MLFB

63 kA
MLFB

72 kA
MLFB

80 kA
MLFB

Bau-
größe

4.000

3* 3AH3732-3

3* 3AH3733-3

3* 3AH3734-3

3* 3AH3735-3

A

5.000

3* 3AH3732-4

3* 3AH3733-4

3* 3AH3734-4

3* 3AH3735-4

A

6.300

3* 3AH3732-5

3* 3AH3733-5

3* 3AH3734-5

3* 3AH3735-5

A

8.000

3* 3AH3732-6

3* 3AH3733-6

3* 3AH3734-6

3* 3AH3735-6

A

10.000

3* 3AH3732-7

3* 3AH3733-7

3* 3AH3734-7

3* 3AH3735-7

B

12.000

3* 3AH3732-8

3* 3AH3733-8

3* 3AH3734-8

3* 3AH3735-8

E

Bemessungsspannung (IEEE C37.013a, IEC 62271)

[kV]

24

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up

[kV]

125

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud

[kV]

60

Bemessungsfrequenz

[Hz]

50/60

Bemessungsströme für 24 kV

 


[A]

50 kA
MLFB

63 kA
MLFB

72 kA
MLFB

80 kA
MLFB

Bau-
größe

4.000

3* 3AH3742-3

3* 3AH3743-3

3* 3AH3744-3

3* 3AH3745-3

C

5.000

3* 3AH3742-4

3* 3AH3743-4

3* 3AH3744-4

3* 3AH3745-4

C

6.300

3* 3AH3742-5

3* 3AH3743-5

3* 3AH3744-5

3* 3AH3745-5

C

8.000

3* 3AH3742-6

3* 3AH3743-6

3* 3AH3744-6

3* 3AH3745-6

C

10.000

3* 3AH3742-7

3* 3AH3743-7

3* 3AH3744-7

3* 3AH3745-7

D

12.000

3* 3AH3742-8

3* 3AH3743-8

3* 3AH3744-8

3* 3AH3745-8

E

Baugröße

Höhe x Breite x Tiefe in mm
je Phase

Gewicht
in kg

A

683 x 776 x 590

230

B

733 x 776 x 694

305

C

755 x 824 x 731

310

D

755 x 824 x 731

320

E

915 x 824 x 977

470

Bemessungs-Schaltfolge

- bei Kurzschlussausschaltstrom

CO - 30 min - CO, bis 30 Kurzschlussausschaltungen

weitere Schaltfolgen möglich:

0 - 3 min - CO - 3 min - CO, ...

- bei Betriebsstrom

0 - 3 min - CO - 3 min - CO, bis 10.000 Schaltspiele


Beispiel

Die Drei-Schalter-Lösung wird einpolig gekapselt auch in der Siemens-Schaltanlage HB3 eingesetzt.