3AH37 90 kA

Die Drei-Schalter-Lösung für Design "Phase-segregated"

Beschreibung

Um Generatorschaltanwendungen bis 90 kA zu meistern, wurde dieser Leistungsschalter auf Basis des bewährten 3AH37-Antriebs entwickelt und eine für diesen Zweck weiter­entwickelte Vakuum-Schaltröhre eingesetzt.

Technische Daten

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom ISC (3s)

[kA]

90

Gleichstromkomponente des

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstroms

[%]

45

Asymmetrischer Ausschaltstrom

[kA]

107

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

[kA]

247

Generator-Kurzschlussausschaltstrom Isc gen

[kA]

45

Gleichstromkomponente des
Kurzschlussausschaltstromes

[%]

110

Asymmetrischer Ausschaltstrom

[kA]

83

Bemessungsspannung (IEEE C37.013a)
                                                (IEC 62271)

[kV]
[kV]

15,5
17,5

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up

[kV]

110

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud

[kV]

50

Bemessungsfrequenz

[Hz]

50/60

Bemessungsströme für 15,5 kV / 17,5 kV

[A]

MLFB

Baugröße

4.000

3AH3756-3

F

5.000

3AH3756-4

F

6.300

3AH3756-5

F

Bemessungsspannung (IEEE C37.013a, IEC 62271)

[kV]

24

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up

[kV]

125

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud

[kV]

60

Bemessungsfrequenz

[Hz]

50/60

Bemessungsströme für 24 kV

[A]

MLFB

Baugröße

4.000

3AH3766-3

F

5.000

3AH3766-4

F

6.300

3AH3766-5

F

Baugröße

Höhe x Breite x Tiefe in mm
je Phase

Gewicht
in kg

F

755 x 630 x 731

250

Bemessungs-Schaltfolge

- bei Kurzschlussausschaltstrom

CO - 30 min - CO, bis 30 Kurzschlussausschaltungen

weitere Schaltfolgen möglich:

0 - 3 min - CO - 3 min - CO, ...

- bei Betriebsstrom

0 - 3 min - CO - 3 min - CO, bis 10.000 Schaltspiele


Beispiel

Beispiel Retrofit-Installation: Ersatz von Druckluft-Generatorschaltern (6kV - 86,5 kA - 3.500 A)