3AH37 und 3AH38

Vakuum-Leistungsschalter für Generator-Schaltanwendungen

Beschreibung

Der modulare Aufbau des Schalters ermöglicht es, für Strompfad, Kraftfluss und Kühlung jeweils die besten Materialien einzusetzen. Der 3AH37 vereint damit geringen Widerstand der Hauptstrombahn, hohe mechanische Stabilität und ideales Kühlverhalten.
Außerdem ermöglicht die Modulbauweise bei Bedarf sogar die liegende Installation des Schalters. Dazu können Kühlelemente, die speziell für diese Einbaulage vorgesehen sind, montiert werden. So erlaubt der 3AH37 in jeder Lage einen kontinuierlichen Betrieb ganz ohne zusätzliche Lüfter und schließt eine Überhitzung zuverlässig aus.

Technische Daten

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom ISC (3s)

[kA]

50

63

72

Gleichstromkomponente des

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstroms

[%]

75

65

65

Asymmetrischer Ausschaltstrom

[kA]

73

86

98

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom

[kA]

137

173

197

Generator-Kurzschlussausschaltstrom Isc gen

[kA]

25

31,5

36

Gleichstromkomponente des

Kurzschlussausschaltstromes

[%]

110 | 130

130

110

Asymmetrischer Ausschaltstrom

[kA]

46 | 52

66

67

Bemessungsspannung (IEEE C37.013a) 
                                            (IEC 62271)

[kV]
[kV]

15,5
17,5

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up

[kV]

110

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud

[kV]

50

Bemessungsfrequenz

[Hz]

50/60

Bemessungsströme für 15,5 kV / 17,5 kV


[A]

50 kA
MLFB

63 kA
MLFB

72 kA
MLFB


Baugröße

3.150

3AH3817-7

3AH3818-7

3AH3819-7

A

4.000

3AH3817-8

3AH3818-8

3AH3819-8

B

5.000

3AH3712-4

3AH3713-4

3AH3714-4

E

6.000

3AH3712-5

3AH3713-5

3AH3714-5

F

8.000 ZK

3AH3712-6

3AH3713-6

3AH3714-6

F

ZK = mit Zwangskühlung

Bemessungsspannung (IEEE C37.013a, IEC 62271)

[kV]

24

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up

[kV]

125

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud

[kV]

60

Bemessungsfrequenz

[Hz]

50/60

Bemessungsströme für 24 kV


[A]

50 kA
MLFB

63 kA
MLFB

72 kA
MLFB


Baugröße

 

3.150

3AH3722-2

3AH3723-2

3AH3724-2

C

4.000

3AH3722-3

3AH3723-3

3AH3724-3

D

5.000

3AH3722-4

3AH3723-4

3AH3724-4

E

6.300

3AH3722-5

3AH3723-5

3AH3724-5

F

8.000 ZK

3AH3722-6

3AH3723-6

3AH3724-6

F

ZK = mit Zwangskühlung

Baugröße

PMA

Höhe x Breite x Tiefe
in mm ohne Phasentrennplatten

Höhe x Breite x Tiefe
in mm mit Phasentrennplatten

Gewicht
in kg

A

275

683 x 776 x 590

900 x 776 x 648

230

B

275

733 x 776 x 694

1000 x 776 x 815

305

C

300

755 x 824 x 731

1000 x 824 x 815

310

D

300

755 x 824 x 731

1000 x 824 x 815

320

E

300

915 x 824 x 977

1180 x 824 x 1051

470

F

300

915 x 824 x 977

1180 x 824 x 1051

500

Bemessungs-Schaltfolge

- bei

Kurzschlussausschaltstrom

CO - 30 min - CO, bis 30 Kurzschlussausschaltungen

weitere Schaltfolgen möglich: 0 - 3 min - CO - 3 min - CO, ...

- bei Betriebsstrom

0 - 3 min - CO - 3 min - CO, bis 10.000 Schaltspiele


Beispiel

3AH37 und 3AH38 kommen zum Beispiel in der Siemens-Schaltanlage HB1 zum Einsatz.