Vakuum-Schaltröhren

Das Herz vieler Mittelspannungs-Komponenten ist die Vakuum-Schaltröhre. Als Pionier der Vakuum-Schalttechnik verfügt Siemens über umfassendes Know-how. Unsere Fertigungserfahrung von mehr als 5 Mio. Einheiten untermauert unsere technologische Kompetenz. In unseren Fertigungsstätten kommen modernste Maschinen und Fertigungsprozesse zum Einsatz, deren Qualitätsstandards und Fertigungsgenauigkeit die Anforderungen der ISO 9001 und ISO 14001 erfüllen bzw. sogar übertreffen. Damit entwickeln und fertigen wir hochwertige Produkte mit langer Lebensdauer und garantieren eine jederzeit reproduzierbare und gleichmäßig hohe Fertigungsgüte.

  • Konstante Schalteigenschaften über den gesamten Lebenszyklus durch hermetisch abgeschlossene Vakuum-Schaltstrecke, die jeglichen äußeren Einfluss ausschließt

  • Hohe Leistungsfähigkeit durch Verwendung von speziellem Kontaktmaterial aus eigener Herstellung

  • Bis zu 30.000 Schaltspiele bei Leistungsschaltern

  • Bis zu 3 Millionen Schaltspiele bei Schützen

  • Wartungsfrei über den gesamten Lebenszyklus

  • Sehr hohes Kurzschluss-Schaltvermögen

  • Minimaler Durchgangswiderstand

  • Zuverlässige Funktion unter schwierigen Umweltbedingungen, z.B. Vibration, schwankende Frequenzen und bei horizontaler oder vertikaler Installation