HIGS Generatorschaltanlage

Hochintegriert, für Innenraum und Freiluftaufstellung

Beschreibung

Die hochintegrierte Generatorschaltanlage HIGS ist eine spezielle Entwicklung für die Siemens Industriegasturbinen SGT-600 bis SGT-800 sowie für die Dampfturbinen SST-400 bis SST-600 im Leistungsbereich bis zu 55 MW. Sie kann an die Anforderung weiterer Gas- und Dampfturbinen angepasst werden.
 Die Anlage wird direkt am Generator angeschlossen und kombiniert damit den konventionellen Generatoranschlusskasten mit der Funktionalität einer Generatorschaltanlage. Sie sorgt damit für die Einsparung von Schnittstellen und Raumbedarf. Es ist zusätzlich möglich die Sternpunktbehandlung und einen Eigenbedarfsabgang zu realisieren.

Technische Daten

Bemessungswerte

HIGS2400

HIGS3200

Spannung Ur

kV

12/15

12

Frequenz

Hz

50
60

50

Betriebsstrom Ir @ IP54

A

2400

3200

Betriebsstrom Ir @ IP42

A

2650

3700

Stehblitzstoßspannung
50 Hz
60 Hz

kV


75
95


75
-

Stehblitzstoßspannung über Trennstrecke Ud
50 Hz
60 Hz

kV


28
38


28
-

Bemessungs- Kurzschlussdauer tk

s

3

3

Kurzschluss-Ausschaltstrom Isc

kA

50

50

Schaltertypen

3AH3817-7 (17,5kV - 3150A - 50kA) / 3AH3817-8 (17,5kV - 4000A - 50kA)

Anlagendesign

IEC

Abmessungen

4340 x 1200 x 2500 mm ( B x T x  H )

Anschlussarten

direkt am Generator-Terminal

Kabelverbindung oder Sammelschiene zum step up Transformator von oben oder unten

Aufstellung

Innenraum oder Freiluftaufstellung

Schutzklassen

IP42, IP54


Merkmale / Besonderheiten

  • ersetzt konventionelle Generatoranschlussbox

  • Innenraum oder Freiluftaufstellung

  • Integrierte Sternpunktbehandlung möglich

  • Integrierter Eigenbedarfsabgang möglich