Siemens Power Supply

Generatorschaltanlagen

Generatorschaltanlagen mit Vakuum-Schalttechnik bieten unabhängig vom Kraftwerkstyp eine Vielzahl von Vorteilen. Durch den Einsatz von geprüften und langlebigen Komponenten mit einer Lebensdauer von mehr als 20 Jahren wird eine hohe Betriebsverfügbarkeit erreicht und in Folge die Profitabilität erhöht. Der Einsatz von wartungsfreier Vakuum-Schalttechnik und wartungsfreien Komponenten gewährleistet ein Minimum an Instandhaltungskosten.
Siemens-Generatorschaltanlagen mit Vakuumschalttechnik sind das Ergebnis von mehr als 20 Jahren ständiger Weiterentwicklung. Unsere Kunden profitieren von der hervorragenden Qualität unserer Anlagen und der über 40-jährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Vakuum-Schalttechnik.

Die Vorteile für ihr Kraftwerk sind:

  • Zuverlässige Synchronisation und Kraftwerksoptimierung

  • Höchste Versorgungssicherheit

  • Optimale Personensicherheit

  • Steigerung der Produktivität

  • Schonen der Umwelt


Horizontal Busbar (HB1)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die HB1-Generator-Leistungsschalteranlage mit horizontalen Sammelschienen eignet sich je nach Kraftwerkstyp und Betriebsspannung für Kraftwerke bis zu 170 MW.



Horizontal Busbar (HB3)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die HB3-Generator-Leistungsschalteranlage eignet sich je nach Kraftwerkstyp und Betriebsspannung für Kraft-werksblöcke bis zu 400 MW.




Vertical Busbar (VB1)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die VB1- Generator-Leistungsschalteranlage ist hochflexibel, mit modular erweiterbarem Konzept und eignet sich für einen Leistungsbereich bis 140 MW.



Vertical Busbar Drawable (VB1-D)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die VB1-D- Generator-Leistungsschalteranlage mit Schaltwagentechnik ist modular erweiterbar und eignet sich für einen Leistungsbereich bis 110 MW.




Highly Integrated Generator Switchgear (HIGS)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die HIGS-Generator-Leistungsschalteranlage ist eine spezielle Entwicklung für die Siemens Industriegasturbine SGT600 bis SGT800 im Leistungsbereich bis zu 65 MW.



NXAIR 50 kA

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die anreihbare Mittelspannungs-schaltanlage NXAIR bis 17,5 kV, 50 kA eignet sich speziell für Generator-schaltanwendungen für kleinere Industriekraftwerke bis zu 65 MW.




GM-SG

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die GM-SG Schaltanlage ist die Generatorschaltanlage für den ANSI/IEEE Markt und ist verfügbar für Generator-schaltanwendungen bis 65 MW. Sie ist ausgestattet mit einem nach IEEE C37.013 typgeprüften Vakuum Generatorschalter.