Generatorschaltanlagen

Siemens Generatorschaltanlagen im Leistungsbereich bis 400 MW sind das Ergebnis von mehr als 25 Jahren ständiger Weiterentwicklung und mehr als 40 Jahren Erfahrung in Vakuum-Schalttechnik. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen an Technik und Qualität.

Sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen, unabhängig vom Kraftwerkstyp. Durch den Einsatz von geprüften und langlebigen Komponenten mit einer Lebensdauer von mehr als 20 Jahren wird eine hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit erreicht und in Folge die Profitabilität erhöht. Der Einsatz von wartungsfreier Vakuum-Schalttechnik und wartungsfreien Komponenten in Generatorschaltanlagen gewährleistet ein Minimum an Instandhaltungskosten.

Generatorschaltanlagen mit Vakuum-Schalttechnik finden ihre Anwendung in Wasser-, Pumpspeicher-, Gas- oder Dampfkraftwerken sowie in Kohlekraftwerken, solarthermischen und geothermischen Kraftwerken. Sie bieten Lösungen für Retrofitprojekte sowie bei Kraftwerksneubauten. Unsere Kunden profitieren von einer nachhaltigen Steigerung der Wirtschaftlichkeit und von einem unterbrechungsfreien Betrieb.

Die Vorteile für ihr Kraftwerk sind:

  • Zuverlässige Synchronisation und Kraftwerksoptimierung

  • Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der Betriebsverfügbarkeit

  • Optimale Personensicherheit

  • Steigerung der Produktivität

  • Umweltneutralität

  • Minimierung der Installations-, Wartungs- und Instandhaltungskosten

  • Zugeschnittene Lösungen nach Kundenanforderungen


Horizontal Busbar (HB1)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die Generatorschaltanlage HB1 mit horizontaler Sammelschiene und flexible Konzept ist für Innen- und Freiluftaufstellung verfügbar und eignet sich für Kraftwerksanwendungen für bis zu 170 MW.



Horizontal Busbar (HB3)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die Generatorschaltanlage HB3 bietet maximale Betriebssicherheit and ein hohes Maß an Personensicherheit aufgrund der einphasigen Kapselung und eignet sich für Kraftwerke bis zu 400 MW.




Vertical Busbar (VB1)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die Generatorschaltanlage VB1  ist hochflexibel, mit modular erweiterbarem Konzept und eignet sich für einen Leistungsbereich bis 140 MW.



Vertical Busbar Drawable (VB1-D)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die Generatorschaltanlage VB1-D mit Schaltwagentechnik ist modular erweiterbar und eignet sich für einen Leistungsbereich bis 110 MW.




Highly Integrated Generator Switchgear (HIGS)

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die hochintegrierte Generatorschaltanlage HIGS ersetzt den konventionellen Generatoranschlusskasten und spart dadurch Schnittstellen sowie Raumbedarf ein. Sie eignet sich für einen Leistungsbereich bis zu 55 MW.



NXAIR 50 kA

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die anreihbare Mittelspannungs-schaltanlage NXAIR bis 17,5 kV, 50 kA eignet sich speziell für Generator-schaltanwendungen für kleinere Industriekraftwerke bis zu 65 MW.




GM-SG

Generatorschaltanlage, Generatorschalter, Generator Applikationen, HB3, HB1, VB1, VB1-D, HIGS, Horizontale Sammelschiene, Vertikale Sammelschiene, Vakuum-Schalttechnik, Hochstromanlage, Kraftwerkstechnologie, ausziehbare Schalttechnik, Leistungsschalterwagen 63 kA, Mehrgeneratorenanwendung

Die GM-SG Schaltanlage ist die Generatorschaltanlage für den ANSI/IEEE Markt und ist verfügbar für Generator-schaltanwendungen bis 65 MW. Sie ist ausgestattet mit einem nach IEEE C37.013 typgeprüften Vakuum Generatorschalter.