Tools

Siemens Power SupplySiemens Power Supply

DELTA line

Ein echter Klassiker. Zeitlos schön.

DELTA line

titanweiß

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6

    Perfekt in der Proportion, elegant im Aussehen und klar im Design - das sind die bestimmenden Elemente von DELTA line. Mit diesem Schalterprogramm setzen wir einen neuen Trend in der Formensprache: enge Eckradien, präzise Außenkanten und harmonische Oberflächengestaltung. Besonders dabei: die flache Bauform. Damit fügt sich dieser Schalter zeitlos in jede Raumgestaltung ein - unterstützt durch die aktuellen Programmfarben titanweiß, elektroweiß, aluminiumund carbonmetallic. So sind Sie immer flexibel - und das auf der ganzen Linie.

    Die Komponenten von DELTA line:

    • Rahmen in 4 Farben

    • beschriftbare Rahmen für waagerechte und senkrechte Montage

    • Komponenten aus dem i-system: Bedienoberflächen, -Steckdosen...

    • Dichtungssatz für Wippen und Steckdosen für die Schutzart IP44

    • Umfangreiche Funktionen aus dem i-system für:
      - Kommunikation
      - Daten- und Sprachnetzwerke

    • Zeitschaltung

    • Jalousiesteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)

    • Raumtemperaturregelung

    • Helligkeitssteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)

    • Bewegungsmeldung

    • Anschluss an GAMMA instabus möglich