Telehouse Rechenzentrum

Frankfurt

Niederspannungs-Energieverteilungssystem für PBI -Technikhaus mit rund 4.600 m² und Verfügbarkeit gem. Tier III-Klassifikation

  • Energieeffizienz und hochverfügbares Stromverteilungssystem

  • Modulare Energieversorgung mit geringster Brandlast über Schienenenverteilersystem

  • Niederspannungsschaltanlagen und -schienenverteilersysteme in bauartgeprüfter Ausführung für Umgebungstemperaturen im Rechenzentrum von bis zu 50°C.


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • Netzberechnung erfolgte mit dem Planungstool SIMARIS design

  • 100 Felder der Niederspannungsschaltanlage SIVAVON S8 in bauartgeprüfter Ausführung nach IEC 61439-1, -2 mit ACB Typ 3WL1

  • Bauartgeprüfte Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS, Typ LI C mit 2000 A und 5000 A

  • SIPROTEC 5 Schutztechnik für schnelle und selektive Überwachung der USV-Stromversorgung mit Piller IP Bus und Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8