Siemens Mega-Testcenter für die Öl- und Gasindustrie

Duisburg

Neubau des weltweit größten Testzentrums zur Erprobung großer Verdichterstränge (für die Verflüssigung von Erdgas)

  • Komplette Energieverteilungsanlage für das Gebäude aus einer Hand

  • Durchgängige Systemlösung für 110kV, 10kV, 690 V und 400 V

  • Spitzenlast, elektrisch 108 MVA, Umrichtertechnik bis 20 MW Einzelleistung

  • Geregelte Blindstromkompensation im 10 KV Netz

  • Detaillierte Informationen zur Energieverteilung als Bestandteil des Prozesses mittels Schutz- und Leittechnik aus einer Hand


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • Typgeprüfte, gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen NXPLUS C mit modularem Aufbau für höchste Verfügbarkeit

  • GEAFOL Transformator nach Maß; Nenn- und relative Kurzschluss-Spannung optimal angepasst auf die Netzbelange und damit auch höchst wirtschaftlich

  • Typ- und störlichtbogengeprüfte Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON 8PV: Umbau bzw. Umrüsten in der Einschubtechnik ohne Abschaltung der Schaltanlage möglich

  • Schienenverteiler SIVACON 8PS, System LD als Hochstromverbindung der Transformatoren

  • Stationsleittechnik SICAM PAS und Netzleittechnik PowerCC