PepsiCo

Moskau Süd, Russland

Abfüllanlage

  • Projektleitung für die Errichtung der gesamten Abfüllanlage lag bei der Firma Krones

  • Dimensionierung der Energieverteilungsanlage mit SIMARIS design

  • Siemens lieferte dazu die Produkte für die durchgängige, wirtschaftliche und sichere Energieverteilung in der Anlage

  • Sicherheit und Wirtschaftlichkeit durch typgeprüfte Niederspannungs-Schaltanlagen, die aufgrund ihrer hohen Variabilität auf den Kundenbedarf zugeschnitten werden konnten


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • Fünf Felder der fabrikgefertigten, typgeprüften, wartungsfreien und gasisolierten Mittelspannungs-Schaltanlage NXPLUS C

  • SIPROTEC Mittelspannungs-Schutztechnik für Netz- und Maschinenschutz

  • Drei GEAFOL Transformatoren mit je 5 MVA für höchste Betriebssicherheit und lange Lebensdauer

  • 39 Felder der Niederspannungs-Schaltanlagen SIVACON S8 mit typgeprüfter Schienenverteiler-Anbindung für mehr Wirtschaftlichkeit

  • Stromschienen-Verteilersystem SIVACON 8PS, Typ LDA: Sicherer Betrieb durch hohe Kurzschlussfestigkeit durch typgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (TSK) nach IEC/EN 60439-1 und -2

  • Linienunterverteiler ausgestattet mit Siemens Kompaktleistungsschaltern 3VL