EEW Special Pipe Constructions, Großrohrwerk

Rostock

Neubau eines Werkes für Großrohrsektionen und -strukturen

  • Komplettes elektrisches Energieverteilungssystem auf Basis durchgängiger Komponenten aus einer Hand

  • Modularer Aufbau der Komponenten erleichtert Anpassungen bei Umstellungen von Produktionsabläufen > elektrische Abgangskästen an den Stromschienensystemen können mit geringem Aufwand an anderen Stellen platziert werden

  • Produktion muss bei Nutzungsanpassungen der Energieverteilung nicht abgeschaltet werden


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • 7 Felder der typgeprüften, gasisolierten Mittelspannungs-Schaltanlagen 8DH10; ohne Gasarbeiten montier- und erweiterbar; wartungsfrei auf Lebenszeit

  • 3 GEAFOL-Gießharztransformatoren inkl. Lüftungseinrichtung mit einer Leistung von je 2000 kVA; schwer entflammbar, selbst verlöschend, keine toxischen Gase im Brandfall

  • 16 Felder der typ- und störlichtbogengeprüften Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON S8 für höchste Anlagensicherheit

  • 750m Schienenverteiler-System SIVACON 8PS für bis zu 4000A, Typ LXA; hohe Kurzschlussfestigkeit und geringe Brandlast; leichte Nachrüstbarkeit bei Änderungen von Standort oder Leistungen der Verbraucher