Neues Museum

Berlin

Wiederaufbau eines Museums

  • Kundenanforderung: Einsatz hochwertiger und sicherer Technik, die für die Museumsbesucher jedoch nicht sichtbar sein soll

  • Durchgängiges System von einem Hersteller mit minimierten Schnittstellen

  • Komplette Energieversorgungslösung mit Leittechnik aus einer Hand

  • Unterirdischer, komplexer 10 kV-Mittelspannungs-Ring verbindet alle Museumskomplexe miteinander

  • Dimensionierung der Energieverteilung mit dem Planungstool SIMARIS design


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • Kompakte, gasisolierte Mittelspannungs- Schaltanlage 8DH10 mit SIPROTEC-Schutztechnik

  • Zwei GEAFOL Gießharztransformatoren 1.250 kVA für höchste Betriebssicherheit und lange Lebensdauer

  • 18 Felder der Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON S8 mit typgeprüfter Schienenverteiler-Anbindung

  • Schienenverteiler-System SIVACON 8PS: Hohe Flexibilität, kompakt, halogenfrei, geringe Brandlast

  • ALPHA Installationsverteiler mit eingebauter Schutzschalttechnik


Neues Museum, Berlin, Germany
Neues Museum, Museumsinsel Berlin - © Staatliche Museen zu Berlin, Foto: Achim Kleuker