Messe Stuttgart

Stuttgart

Neubau von sieben Standardhallen und einer Hochhalle, einem Kongresszentrum und einem Parkhaus über der Autobahn

  • Sichere Stromversorgung (30 kV / 10 kV) der kompletten Messe durch zwei voneinander unabhängige Einspeisungen mit Gebäude- und Stationsleittechnik

  • Ca. 280 Felder der Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON 8PT und ca. 7.000 Meter des Schienenverteiler-Systems SIVACON 8PS mit zahlreichen Abgängen sichern die bedarfsgerechte Energieversorgung der einzelnen Messestände


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

 

In den Messehallen und dem Kongresszentrum mit über 100.000 qm Ausstellungsfläche:

  • Zwei Öltransformatoren à 30 kV mit 20 MVA und sechs Felder der gasisolierten Mittelspannungs-Schaltanlage 8DA

  • 42 Transformatoren bis 1.600 kVA und ca. 100 Feldern der gasisolierten Mittelspannungs-Schaltanlage 8DH10  in zehn Unterstationen

  • Ca. 280 Felder der Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON 8PT

  • Ca. 7.000 Meter des Schienenverteiler-Systems SIVACON 8PS, Typ LDA

  • SICAM 230 für Netz- und Stationsleittechnik, SICAM 1703 für die Stromversorgung

 

Im Parkhaus mit ca. 4.000 Stellplätzen:

  • Sechs Felder der Mittelspannungs-Schaltanlage 8DH10

  • Neun Felder der Niederspannungs-Schaltanlagen SIVACON 8PT

  • Installationsverteiler ALPHA

  • Beleuchtungssteuerung mit System GAMMA instabus

  • SINAUT Spectrum  Netz- und Leittechnik

  • Brandmeldeanlagen, Elektroakustikanlagen, Videoanlagen