Mercedes-Benz Museum

Stuttgart

Museums-Neubau

  • Komplette Energieversorgungslösung mit Leittechnik aus einer Hand

  • Minimierung der Brandlasten und der elektrischen Felder im Gebäude durch Einsatz von Stromschienen

  • Optimierte Raumnutzung in den Technikgeschossen mittels effektiver Stromschienenprojektierung und koordinierter Medientrassenplanung


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • Luftisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage NXAIR M mit 12 Feldern

  • GEAFOL Transformatoren: 4 Transformatoren à 1250 kVA und 2 Transformatoren à 1000 kVA

  • SICAM PAS Stationsleittechnik auf S7-Basis mit Anbindung an das Werk Untertürkheim

  • Schienenverteiler-System SIVACON 8PS:ca. 600 m System LDA und ca. 100 m System LXC-Verbindung zum Kundencenter