Multifunktionaler Gebäudekomplex „Country Park“

Moskau, Russland

Neubau eines multifunktionalen Gebäudekomplexes (Appartements, Büros, Kongresshalle, Konferenzsäle, Bars, Restaurants)

  • Das Gebäude mit 21 Stockwerken und einer Gesamtfläche von knapp 28.000 qm stellte besonders die Gebäudetechnik vor Herausforderungen

  • Effiziente und zuverlässige Energienutzung und -verteilung standen im Mittelpunkt von Planung und Ausführung

  • Optimal aufeinander abgestimmt, steuert die durchgängige Energieverteilungslösung von Siemens den Stromverbrauch im Gebäudekomplex


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • Neun Felder der gasisolierten Mittelspannungs-Schaltanlage Typ 8DJH für Wartungsfreiheit, minimale Abmessungen und absolute Zuverlässigkeit auch bei widrigen Umgebungsfaktoren

  • Vier GEAFOL Transformatoren 
    Kompakte Bauweise, maximale Betriebssicherheit und eine im Vergleich zu anderen Modellen sehr lange Nutzungsdauer. Sie erfüllen mit der Umgebungsklasse E2, der Klimaklasse C2 und der Brandklasse F1 die Anforderungen der am höchsten definierten Klassen

  • Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS
    System LD Stromschienen speisen die Hauptverteiler aus den Transformatoren, System LX Stromschienen sorgen für die vertikale, etagenweise Verteilung des Stroms vom Hauptverteiler weg. Beide Systeme garantieren maximale Sicherheit: Typ LD weist einen hohen Widerstand gegen Kurzschlussströme auf, die Aluminiumkonstruktion des Systems LX verbindet Leichtigkeit mit Stabilität

  • Für die Hauptverteilung: Einsatz der offenen Leistungsschalter 3WT, in den Unterverteilungen Kompaktleistungsschalter 3VT