Multifunktionshalle CityCube

Berlin

Neubau einer multifunktionalen Messe-, Kongress- und Event-Arena mit einer Nettogeschossfläche von ca. 33.000 m²

  • Regionenübergreifende Unterstützung bei der Planung der Stromversorgung durch den TIP Consultant Support

  • Netzberechnung mit SIMARIS design, Erstellung der Aufbaupläne mit SIMARIS project

  • Durchgängige Siemens-Lösung für eine sichere Energieverteilung

  • Die Realisierung der gesamten Stromversorgung lag in der Hand eines regionalen Installateurs und zweier Franchise-Partner


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage Typ 8DJH mit modularer Bauweise und langlebigen, wartungsfreien Design für einen sicheren und wirtschaftlichen Netzbetrieb

  • GEAFOL Gießharztransformatoren für höchste Betriebssicherheit und lange Lebensdauer, da schwer entflammbar und selbstverlöschend

  • SIVACON S8 Niederspannungsschaltanlage als bauartgeprüfte Energieschaltgerätekombination mit Bauartnachweis erfolgt durch Prüfung nach IEC 61439-2

  • ALPHA Installationsverteiler bieten hochzuverlässige und normengerechte Qualität und Sicherheit

  • SENTRON Niederspannungskomponenten bieten sichere, wirtschaftliche und flexible Anwendungsmöglichkeiten

  • Schienenverteilersystem SIVACON 8PS des Typs LDA für sicheren Betrieb durch hohe Kurzschlussfestigkeit und typgeprüfte Niederspannungsschaltgerätekombinationen