BMW Welt

München

Neubau des BMW Erlebnis- und Auslieferungs-Zentrums

  • Einsatz von Energieverteilungssystemen für höchste Verfügbarkeit und Gebäudesicherheit

  • Minimierung der Brandlasten und der elektrischen Felder im Gebäude durch Einsatz von Stromschienen: dadurch verringert sich der Bedarf an Brandschutzverkleidungen gegenüber einer vergleichbaren Kabelinstallation

  • Geringerer Platzbedarf gegenüber einer vergleichbaren Kabelinstallation


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • 17 fabrikfertige, typgeprüfte, metallgeschottete luftisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage NXAIR für maximale Betriebssicherheit, z.B. durch selbsterklärende Bedienlogik; Wartungsintervalle > 10 Jahre

  • Vermaschung von 9 Schwerpunktstationen zur Gewährleistung einer sehr hohen Versorgungssicherheit

  • 130 Meter des Schienenverteiler-Systems SIVACON 8PS, Typ LXA, 2.500 A, 5-polig:hohe Kurzschlussfestigkeit, niedrige Brandlastwerte