HAWE Hydraulik

Kaufbeuren

Neubau eines Werkes für die Fertigung und Montage von Komponenten und Systemen für die Mobilhydraulik

  • Auf 125.000 m² wurden vier Hallen mit einer Produktionsfläche von 33.000 m² errichtet

  • Für die Stromversorgung in den vier neuen Hallen legte HAWE Hydraulik größten Wert auf Sicherheit

  • Durchgängige Siemens-Lösung für eine sichere Energieverteilung

  • Geplant wurde die Energieverteilungsanlage mit den Softwaretools SIMARIS design und SIMARIS project


Eingesetzte Produkte & Systeme von Totally Integrated Power

  • 30 Felder der gasisolierten Mittelspannungs-Schaltanlage Typ 8DJH mit SIPROTEC Schutzgeräten

  • 13 GEAFOL Gießharztransformatoren

  • 80 Felder der Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON S8

  • 8.000 Meter des Schienenverteiler-Systems SIVACON 8PS, Typ LD/BD2 (5.000 A)