SIMATIC - Die Produktfamilie für Automatisierung von Siemens

Schneller und wirtschaftlicher zur optimalen Lösung

Mit SIMATIC, dem Kernstück von Totally Integrated Automation, setzen Anwender auf ein Höchstmaß an Durchgängigkeit.
Durch seine Skalierbarkeit lassen sich Lösungen äußerst flexibel und wirtschaftlich an die tatsächlichen Anforderungen anpassen. Zudem sorgt strikte Aufwärtskompatibilität für maximalen Investitionsschutz.

SIMATIC Controller

SIMATIC Software

SIMATIC HMI


SIMATIC Controller – Die intelligente Wahl für Ihre Automatisierungsaufgabe
Immer die passende Steuerung: für den Anlagen- oder Maschinenbau, für die Fertigungs- oder Verfahrenstechnik, für kleine autarke wie für hochkomplexe Anwendungen. Siemens bietet die optimale Steuerungslösung für jeden Anwendungsbereich - SPS- oder PC-basiert.
Das Angebot erstreckt sich von Logikmodulen über Basic, Advanced und Distributed Controller bis hin zu Software Controllern.

 mehr Informationen

Durchdachte und ausgereifte Automatisierungssoftware Von der Feldebene bis zur Unternehmensleitebene: Mit SIMATIC Software, unserem umfassenden Spektrum an Automatisierungssoftware setzen Sie in jedem Fall auf bis ins Detail durchdachte und in jeder Hinsicht ausgereifte Lösungen. Funktionalitäten nach Maß und optionale Erweiterungen sorgen für höchste Effizienz bei den unterschiedlichsten Arbeitsweisen und Aufgaben.

 mehr Informationen

Human Machine Interface: SIMATIC HMI - Efficient to a new level
Unsere  Human Machine Interface-Produkte sind die intelligente Antwort auf immer komplexere Prozesse und höhere Ansprüche an die Funktionalität von Maschinen und Anlagen. SIMATIC HMI ist optimal auf Ihre speziellen Anforderungen rund um das Bedienen und Beobachten zugeschnitten. Die einzelnen Komponenten lassen sich durch den konsequenten Einsatz offener, standardisierter Schnittstellen in Hard- und Software perfekt in Ihre Automatisierung integrieren

 mehr Informationen

SIMATIC IO Systeme

SIMATIC NET

SIMATIC IPC


SIMATIC ET 200 - Dezentrale Automatisierung nach Maß Ihre dezentrale Peripherie soll so individuell sein wie Ihre Anforderungen?
Mit SIMATIC ET 200 bieten wir Ihnen ein multifunktionales, modulares und fein skalierbares System für die dezentrale Automatisierung: für Lösungen im Schaltschrank oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine sowie für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.Dabei sind alle Produkte über PROFIBUS oder PROFINET in die Automatisierung integrierbar.

 mehr Informationen

Industrielle Kommunikation: mehr Effizienz auf Basis bewährter Standards
Industriekommunikation mit Produkten und Systemen von Siemens sorgt unternehmensweit für mehr Effizienz. Denn mit unseren erstklassigen Komponenten auf Basis bewährter Standards, zum Beispiel von SIMATIC NET, lassen sich durchgängige, leistungsstarke Datennetze realisieren, die auch den Anforderungen von morgen gerecht werden.
Ob einfache Anbindung eines Sensor oder Erfassung und Übermittlung sämtlicher Qualitäts- und Produktionsdaten einer ganzen Fabrik – unser Komplettangebot für die industrielle Kommunikation ermöglicht effizient die Integration aller Unternehmensbereiche

 mehr Informationen


Industrie-PC von SIMATIC: In der Industrie bewährt
Die Welt der Industrie-Computer wird seit zwei Jahrzehnten von Siemens als Trendsetter geprägt. Mit robusten, innovativen und langfristig verfügbaren Produkten. Dabei spiegelt sich die hohe technologische Erfahrung in jedem Industrie-PC wider. Die durchgängige Produktfamilie SIMATIC IPC bietet Ihnen höchste Leistung mit modernster Intel-Prozessor-Technologie, vorinstalliertem und aktiviertem Windows Betriebssystem und integrierten Kommunikationsschnittstellen

 mehr Informationen

SIMATIC Technology

SIMATIC Hochverfügbare Systeme

SIMATIC PG


SIMATIC Technology - Die perfekte Basis für alle Technologieaufgaben
Um im Wettbewerb auf Dauer den entscheidenden Schritt voraus zu sein, benötigen Sie für die technologischen Aufgaben in Ihrer Maschine oder Anlage eine effiziente, durchgängige und zukunftssichere Automatisierungslösung.
Und genau das bieten wir Ihnen als Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner: mit SIMATIC Technology.

 mehr Informationen

Die flexible Versicherung gegen Stillstand
Branchenunabhängig treibt der Kostendruck die Forderung nach höchstmöglicher Produktivität den Automatisierungsgrad von Produktionsanlagen in die Höhe. Dadurch hängt die Wirtschaftlichkeit unmittelbar von der Verfügbarkeit der Anlagen, und somit von den eingesetzten Automatisierungskomponenten ab.
Um die Produktivität aufrecht zu erhalten, sind über den Lebenszyklus einer Anlage/Maschine regelmäßige Wartungs- bzw. Modernisierungsarbeiten notwendig.

 mehr Informationen

SIMATIC Field PG: Der Maßstab in Kompaktheit, Robustheit und Geschwindigkeit
Das SIMATIC Field PG eignet sich optimal für den Einsatz im rauen Industriealltag – nicht zuletzt dank robustem Gehäuse in ansprechendem Industriedesign. Leistungsstarke Prozessoren und schnelle Arbeitsspeicher bieten hohe Leistung, auch für anspruchsvolle Anwendungen. Zudem profitieren Anwender von Wireless-Technologie, dem brillanten Display und vielen durchdachten Details

 mehr Informationen

SIMATIC PCS7

SIMATIC IT

SIMATIC Ident


Das Distributed Control System für durchgängige Automatisierung
Weit mehr als ein klassisches Distributed Control System (DCS): SIMATIC PCS 7 vereint eine einzigartige skalierbare Architektur mit leistungsstarken Engineering Tools und vielen nahtlos integrierbaren Zusatzfunktionen wie Alarm Management, Process Safety oder Asset Management.
Somit alles, um den kompletten Produktionsprozess durchgängig und sicher zu automatisieren, vom Wareneingang bis zum Warenausgang, in verfahrens- und fertigungstechnischen Anlagen.

 mehr Informationen


Mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Produktivität.
Siemens liefert Ihnen die ideale Basis für ein perfekt zugeschnittenes Manufacturing Execution System, mit dem Sie unternehmensweit in Echtzeit auf sämtliche Prozessinformationen zugreifen können: SIMATIC IT, unser durchdachtes, fein skalierbares MES-Angebot, ist konform mit dem ISA S95-Standard. Und bietet Ihnen eine Fülle von Vorteilen: bessere Auslastung und höhere Qualität in der Produktion – bei geringeren Kosten.

 mehr Informationen

Automatische Datenerfassung mit System
Als weltweit führender Anbieter für Identifikationssysteme mit mehr als 30 Jahren an fundiertem Technologie- und Branchen-Know-how bieten wir ein umfassendes Spektrum an RFID-Systemen und Code-Lesesystemen – aus einer Hand. Mit uns als Partner setzen Sie auf einfache Systemintegration in die Automatisierung und IT-Ebene sowie technologieneutrale Applikationsberatung.

 mehr Informationen