Tools

Solar-Wechselrichter SINVERTSolar-Wechselrichter SINVERT

50,2 Hz Nachrüstung für
SIEMENS Photovoltaik-Wechselrichter

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur Umrüstung von Photovoltaik-Anlagen mit 50,2Hz-Abschaltung in Deutschland gemäß der Systemstabilitätsverordnung (SysStabV).

   
Hintergrund:

Die Systemstabilitätsverordnung (SysStabV) ist am 26. Juli 2012 in Kraft getreten und regelt die Umrüstung von Photovoltaik-Anlagen im Hinblick auf eine Gewährleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilität des Elektrizitätsversorgungsnetzes.


Hiervon betroffen sind in Deutschland über 300.000 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 9 Gigawatt.


Details hierzu finden Sie auf den Internetseiten des Bundesverband Solarwirtschaft:
http://www.solarwirtschaft.de/nachruestung.html


Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte:


Kontakt zu SIEMENS

Bei weitergehenden Fragen zu SIEMENS Photovoltaik-Wechselrichtern treten Sie bitte über die Technical Assistance Hotline mit uns in Kontakt.

Technical Assistance
Tel.: +49 (911) 895-5900
Fax.: +49 (911) 895-5907
E-mail: technical-assistance@siemens.com