S7-Technology

Optionspaket zur Programmierung von Technologie Controllern unter STEP 7 V5.x

PLC open konforme Technologiefunktionen

Mit dem Optionspaket S7-Technology können Motion Control-Anwendungen für die SIMATIC S7-300 CPU 315T / 317T /317 TF und
Microbox 420-T programmiert warden.

  • S7-Technology enthält eine Bibliothek mit PLC open-konformen Funktionsbausteinen zur Programmierung und Projektierung der Motion Control-Aufgaben sowie die Softwarekomponenten zur Antriebsanbindung und -inbetriebnahme.

  • Es dient zur Parametrierung der Technologieobjekte, z.B. Achse, Bahnobjekt, Kurvenscheibe, Nocke, Messtaster. Eine spezielle Motion Control-Sprache ist dazu nicht erforderlich.

  • Es bietet additiv zu den SIMATIC-Diagnosefunktionen eine Steuertafel und ein Echtzeit-Trace. Damit lassen sich die für Inbetriebnahme und Optimierung nötigen Zeiten verkürzen.

  • S7-Technology legt die anwenderrelevanten Daten der Technologieobjekte in Datenbausteinen ab. Diese können im S7-Anwenderprogramm abgefragt werden.

  • S7-Technology arbeitet mit den STEP 7-Sprachen KOP, FUP, AWL sowie allen Engineering Tools,
     z. B. S7-SCL oder S7-GRAPH.

  • S7-Technology unterstützt lage- und druckgeregelte Hydraulikachsen.


S7- Technology - Technologieobjekt Externer Geber

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich der Technologiecontroller ergibt sich aus der Kombination der verfügbaren Technologieobjekte:

  • Drehzahlachse
    fürAchsen, bei denen die Drehzahl vorgegeben, geregelt und überwacht werden soll, die Position aber ohne Bedeutung ist.

  • Positionierachse
    für Achsen, die auf eine vorgegebene Position verfahren werden soll und diese Position geregelt und überwacht werden soll

  • Gleichlaufachse
    für Achsen, deren Bewegung und Position als Werte einer Leitachse verwendet werden soll. Eine Gleichlaufachse folgt als Folgeachse einer Leitachse

  • Kurvenscheibe
    Eine Kurvenscheibe beschreibt die Abhängigkeit der Position einer Folgeachse von der Position einer Leitachse.Mit einer Kurvenscheibe läßt sich auch eine Ventilkennlinie für eine hydraulische Achse vorgeben.

  • Nocken
    zur Erzeugung von Schaltsignalen in Abhängigkeit von einer Achsposition. Die Schaltsignale lassen sich im Anwenderprogramm auswerten oder auf digitale Ausgänge schalten

  • Nockenspur
    wenn  mehrere Nocken gleichen Typs an einer Achse oder einem Externen Geber eingestezt werden. In einer Nockenspurkönnen bis zu 32 Einzelnocken definiert werden.

  • Messtaster
    wenn Ist-Positionen schnell und genau erfasst werden sollen

  • Externer Geber
    wenn die Position bzw. der Winkel einer mechanischen Komponente der Technologie-CPU als Leitwert übergeben werden soll.


Lizenzen

  • Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License)

Software/Lizenzen

Artikelnummer

Komplettpakete S7 Technology V4.2 SP4

Upgrades

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter: