Easy Motion Control

Softwarebasierte Lösung für lagegeregelte Positionieraufgaben  für STEP 7 V5.x

Easy Motion Control

Easy Motion Control ist die flexible und kostengünstige, softwarebasierte Lösung für lagegeregelte Positionieraufgaben mit SIMATIC S7-300/400, C7 und WinAC.

Easy Motion Control umfasst Funktionsbausteine für die CPU und eine Parametrier-Software.

Hinweis zu Produktversionen
Easy Motion Control ist eine Option zu STEP 7 V5.x rsp. STEP 7 Professional 2010/17 für Controller der SIMATIC S7-300/S7-400 Famile und WinAC. Wenn Sie STEP 7 (TIA Portal ) zur Programmierung dieser Controller einsetzen, benötigen Sie das Optionspaket Easy Motion Control (TIA Portal)
> mehr Informationen zu Easy Motion Control (TIA Portal)


Anwendungsbereich

Anwendungsfälle sind z.B. das Anfahren absoluter Positionen oder relatives Verfahren sowie einfacher Getriebegleichlauf sowohl bei Linear- als auch bei Rundachsen. Die Einsatzbereiche sind Verstell- und Betriebsachsen sowie Zuführ- und Transportachsen

Easy Motion Control eignet sich besonders, wenn 1 bis 3 Achsen pro Maschine zu verfahren sind. Der Speicherplatzbedarf liegt zwischen 10 und 20 kByte für die erste Achse. Jede weitere benötigt nur noch 1 kByte.

Nutzen

  • Offen in der Wahl der Antriebstechnik (außer Schrittmotoren)

  • Standard-Schnittstelle nach PLCopen Motion Control

  • Flexibel und universell in das STEP 7-Programm integrierbar

  • Unterstützung von Taktsynchronität


Aufbau und Funktion

Der Positioniervorgang erfolgt mittels der in die CPU geladenen Funktionsbausteine. Die standardisierte Schnittstelle nach PLCopen Motion Control ermöglicht die einfache und nahtlose Einbindung in das Anwenderprogramm.

Mit STEP 7 und der mitgelieferten Parametrier-Software lässt sich die Positionieraufgabe bequem parametrieren und in Betrieb nehmen; d.h. es ist keine spezielle Motion Control-Sprache notwendig.

Zur Gebererfassung und Sollwertausgabe sind, je nach Anwendungsfall, verschiedene Schnittstellenbaugruppen einsetzbar.

Für die häufigsten Schnittstellenmodule sind Eingangs- bzw. Ausgangstreiber vorhanden. Universaltreiber ermöglichen darüber hinaus die Anbindung beliebiger Ist- und Sollwertschnittstellen.

Treiber

Eingangstreiber für Wegerfassung

Ausgangstreiber zur Ansteuerung des Antriebs

Lizenzen

  • Die Engineering-Oberfläche für STEP 7 bis V5.5 ist in Easy Motion Control V2.1 enthalten und lizenzfrei installierbar.

  • Die Funktionsbausteine von Easy Motion Control erfordern eine Runtime License je CPU, auf die sie geladen werden. Die Certificates of license sind auch gültig für Easy Motion Control (TIA Portal)

Software/Lizenzen

Artikelnummer

Easy Motion Control 2.1 Engineering und Runtime Software auf CD
incl. 1 Runtime License

6ES7864-0AC01-0YX0

Single Runtime License (Certificate of License ohne Software)

6ES7864-0AF01-0YX0

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter: