D7-SYS für STEP 7 V 5.x

Add on zur Projektierung von SIMATIC Regelsystemen

D7-SYS ist ein Add-on für die STEP 7  Editoren CFC und SFC zur Projektierung von Regel- und Automatisierungsaufgaben mit :

  • Multiprozessor Regelsystem SIMATIC TDC

  • Applikationsbaugruppe SIMATIC FM 458

  • Altsystemen SIMATIC T400 und SIMADYN D

Es enthält > Technologie- und Funktionsbausteine für alle Zielsysteme, gerätespezifische Bausteinbibliotheken sowie die Tools SFC, CFC, TH-PO.

Optionspaket D7 SYS

Nutzen

  • Verwendung durchgängiger SIMATIC Standard Tools

  • Geringer Engineeringaufwand durch Verschalten vorgefertigte, parametrierbarer Bausteine

  • Umfangreiche Funktionsbausteine Bibliothek mit über 300 Bausteinen

  • Abtastzeiten ab 100 µs für dynamische Motion control/technologiefunktionen


Anwendungsbereich

Das Engineering Tool D7-SYS stellt für jeden Anwendungsfall die optimalen Funktionsbausteine bereit.

  • Arithmetikbausteine

  • Kommunikationsbausteine

  • Logikbausteine

  • Regelungsbausteine

  • Ein-/Ausgabebausteine

  • Kommunikations-/Bedien-/Meldebausteine

  • Konvertierungsbausteine

  • Service-/Diagnosebausteine

  • sowie Technologiebausteine für Motion Control
    Getriebe, Positionierer, Kurvenscheibe, Trommelschere  etc.


Aufbau und Funktion

Das Engineering Tool wird als Add-on zu STEP 7/CFC/SFC eingesetzt.
Sollten die verfügbaren Standardbausteine für spezielle Anwendungen nicht ausreichen, kann der Anwenderbausteingenerator D7-FB-GEN eingesetzt werden.
Damit können anwenderspezifische Funktionsbausteine in C erstellt werden, die im CFC einsetzbar sind.
Die Funktionsbaustein-Dateien sind untergliedert in Standardbibliothek, GMC-Bibliothek (Motion Control), Technologiebibliothek und verschiedene plattformabhängige Bibliotheken.
Arbeitsweise
Die objektorientierte grafische Programmierung bzw. Projektierung erfolgt mit den Engineering-Editoren CFC und SFC. Im grafischen Editor CFC (Continuous Function Chart) werden die Funktionsbausteine entsprechend der technologischen Anforderung im Plan platziert und verschaltet. Optional steht der Schrittketten-Editor SFC (Sequential Function Chart) zur Kombination von CFC-Programmen mit einer komfortablen und übersichtlichen Ablaufsteuerung zur Verfügung. Mit SFC lassen sich Programmteile mit sequentiellem Ablauf einfach erstellen, indem die mit CFC erstellten (Technologie)-Funktionen gesteuert und selektiv bearbeitet werden.
Der im STEP 7 enthaltene SIMATIC Manager übernimmt die Programm- und Projektverwaltung. Die Zusammenstellung der benötigten Hardware-Ausstattung mit der Parametrierung Ihrer Eigenschaften erfolgt im darin enthaltenen HW-Konfig.

Lizenzen

  • Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License)

  • Ab Version 8.1 gehört der früher separat vertriebene Bausteingenerator D7-FB-GEN zum Lieferumfang von D7-SYS.

Software/Lizenz

Artikelnummer

Basispakete

Upgrades und Updates

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter: