SIMATIC S7-DOCPRO

Normgerechte Anlagen- und Projektdokumentation

S7-DOCPRO

Mit DOCPRO steht eine Software zum Erstellen und Verwalten von Anlagendokumentation zur Verfügung. DOCPRO ermöglicht die Strukturierung der Projektdaten, die Aufbereitung in Form von Schaltbüchern und den Ausdruck in einem einheitlichen Druckbild.

DOCPRO stellt komfortable Funktionen zur Erstellung und Verwaltung der Dokumentation als Schaltbuch der Anlage zur Verfügung:

Hinweis
Bei STEP 7 Professional (TIA Portal) ist die Docpro-Funktionalität bereits enthalten und nahtlos in das Engineering Framework integriert.
> mehr Informationen zu STEP 7 Professional (TIA Portal)

  • Erstellung von Schaltbüchern und Auftragslisten (Folge von Druckaufträgen); ein Schaltbuch wird durch Auftragslisten gegliedert

  • Zentrale Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Schriftfelddaten; den einzelnen Aufträgen können auch Schriftfelder zugeordnet werden, die Informationen zum jeweiligen Auftrag beinhalten

  • Mitgelieferte normgerechte Layoutvorlagen in verschiedenen Formaten als Ausgangsbasis für eigene Layouts und Deckblätter

  • Automatische und manuelle Vergabe von Zeichnungsnummern; der Anwender kann den Aufträgen Zeichnungsnummern gemäß seinen Ordnungskriterien zuordnen

  • Automatische Erstellung von Unterlagenverzeichnissen der ausgedruckten Dokumentation  

  • Druck von Auftragslisten und Schaltbüchern; die Aufträge einer Auftragsliste werden in der vorgegebenen Reihenfolge ausgedruckt (z. B. in einem nächtlichen Batchlauf). Druckprotokolle und Statusliste können vom Bediener am Ende eines Drucks eingesehen werden


S7-DOCPRO