S7 F Systems

Durchgängiges Engineering für sicherheitsgerichtete, fehlertolerante und Standard-Programme

Beschreibung

Sicherheitsgerichtete, fehlertolerante und Standard-Programme können mit dem S7-F-Systemsoftware-Paket auf ein und derselben CPU ablaufen.
Die Programmierung erfolgt wie bei einem Standard-System, wobei alle STEP 7-Programmiersprachen eingesetzt werden können. Programmänderungen im laufenden Betrieb sind möglich, z.B. Ändern und Nachladen von Bausteinen.
Die redundanzspezifischen Funktionen und Konfigurationen müssen lediglich parametriert werden. Dafür steht innerhalb von STEP 7 ab V5.3 eine entsprechende Baustein-Bibliothek zur Verfügung. Bereits vorhandene Programme von Standard-Systemen lassen sich leicht auf ein redundantes System portieren und umgekehrt.
Der Programmentwurf des sicheren Programmteils erfolgt mittels CFC und Safety Matrix sowie zertifizierten Funktionsbausteinen.

Die Software Option S7-F Systems erweitert die S7-400FH CPUs um die Sicherheitsfunktionen.
Dem Programmiersystem wird eine Bibliothek mit TÜV-zertifizierten Bausteinen hinzugefügt. Die sicherheitsgerichteten Bausteine nehmen dem Anwender die diversitäre Programmierung zur Fehlererkennung und Fehlerreaktion ab.Alle TÜV-zertifizierten Bausteine sind gelb gekennzeichnet

Continuous Function Chart (CFC)

Mit dem bewährten Grafikengineering-Tool des Engineering-Systems (ES) von SIMATIC STEP 7 können Sie Standard- und sicherheitsgerichtete Funktionen generieren. Die Sicherheitslogik wird lediglich durch das Abrufen und Verbinden von TÜV -zertifizierten Funktionsblocks aus einer Bibliothek erzeugt.
Als Option steht außerdem eine TÜV-zertifizierte Bibliothek für industrielle Gas und Öl Brenner zur Verfügung. Die Bausteine erfüllen die Sicherheitsanforderungen der IEC 61508 SIL3 sowie die Standards TRD 411 und 412.

Anwendungsbereich

Haupteinsatzgebiete sind in der Prozessindustrie wie Chemie und Oil & Gas, aber auch in Bereichen der Fertigungs-, Automobil- oder Seilbahntechnik sowie Hybridanlagen.
S7 F Systems ist in drei Formen erhältlich – mit Floating License, Upgrade Version oder mit Runtime License für Automatisierungssysteme.

Nutzen

  • Einfache Programmerstellung mit TÜV-zertifizierten Bausteinen.

  • Ein Programmiertool für Sicherheitsfunktionen und Standardfunktionen