SIMATIC ProAgent

Visualisierung von Prozessdiagnoseinformationen

Beschreibung

SIMATIC ProAgent

Ein defekter Aktor oder Sensor, eine gestörte Bewegung, eine nicht erfüllte Verriegelung oder eine abgelaufene Überwachungszeit können zu massiven Störungen im Gesamtprozess führen. 

Mit Hilfe der SIMATIC Engineering Software S7-PDIAG oder S7-GRAPH sowie SIMATIC ProAgent, dem Optionspaket für Bedien- und Beobachtungslösungen, werden solche (und andere) Fehler im Prozess aufgespürt und gemeldet.

Dabei liefert ProAgent klare Informationen über Fehlerort und Fehlerursache und Hinweise zur Fehlerbehebung gleich dazu.

ProAgent ist eine auf die SIMATIC S7-300/S7-400 optimal zugeschnittene Lösung für die HMI-Softwaresysteme WinCC flexible und WinCC. Es kann in Verbindung mit den STEP 7-Engineering Softwareprodukten S7-PDIAG, S7-GRAPH und S7-HiGraph  eingesetzt werden.

Das Optionspaket ProAgent beinhaltet Standardbilder, die auf die Anforderungen der STEP 7-Engineering Softwareprodukte abgestimmt sind. Zur Laufzeit werden diese mit prozessspezifischen Daten gefüllt.ProAgent ermöglicht die gleichzeitige Diagnose von Steuerungsprogrammen verschiedener STEP 7-Engineering Softwareprodukte.