Software für SIMATIC Controller

Intuitives und effizientes Engineering für das komplette SIMATIC Controller-Spektrum

Mit SIMATIC setzt der Anwender auf eine durchgängige Engineeringumgebung. Effiziente Software unterstützt den Anwender umfassend über den gesamten Lebenszyklus seiner Maschine oder Anlage – von Planung und Konzeption über Projektierung und Programmierung bis hin zu Inbetriebnahme, Betrieb und Modernisierung.
SIMATIC Software ermöglicht durch Integrationsfähigkeit und abgestimmte Schnittstellen eine hohe Datenkonsistenz – über den gesamten Engineeringprozess.


STEP 7 (TIA Portal) - Controllersoftware der neuen Generation

SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) führt die Erfolgsgeschichte von SIMATIC STEP 7 fort.
Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen, ob PLC - oder PC-basiert, inkl.Software Controller.

STEP 7 Basic (TIA Portal) 
Das preisgünstige Subset der STEP 7 Controller Software im TIA Portal für den Basic Controller SIMATIC S7-1200, incl der HMI-Software WinCC Basic.


STEP 7 Professional
(TIA Portal)

Die umfassende Software - Lösung zur Programmierung der SIMATIC Controller mit einer Vielzahl integrierter Funktionen.


STEP 7 (TIA Portal) Optionen
Funktionale Ergänzungen zur Standard Controller Software, z.B. für fehlersichere Anwendungen oder Technologiefunktionen.




STEP 7 V.5.5 - die bewährte Lösung mit ausgereifter Funktionalität

SIMATIC STEP 7 ist weltweit die bekannteste und meist genutzte Engineering Software in der Industrieautomatisierung. Mit SIMATIC STEP 7 programmieren Sie Steuerungen der S7-300 und
S7-400 Familien, C7 Geräte und den Software Controller SIMATIC Win AC.

SIMATIC STEP 7 V. 5.5
Die bewährte Programmier-software für SIMATIC S7-300 / S7-400 und SIMATIC WinAC , sowie zusätzliche Editoren als Einzelkomponenten oder im Gesamtpaket STEP 7 Professional.


Optionen für Programmierung und Design
Neben den 5 Programmier-sprachen von STEP 7 Professional stehen weitere Optionen zu Programmierung und Design, etwa für fehler-sichere Anwendungen zur Verfügung.


Optionen für Diagnose
und Service

Diagnosetools reduzieren Aufwand für die Prozess-diagnose. Durch Techniken wie Fernwartung und Fern-kopplung minimiert sich der Serviceaufwand weiter.



Optionen für Technologie
und Antriebstechnik

Weitere Optionen, die Sie zu STEP 7 Professional wählen können, ermöglichen Ihnen die Regelungsprojektierung, die Integration von Antrieben und die Lösung einfacherer Positionier-aufgaben



Lizenzierung und
Software Update Service

Die kontinuierliche Weiter-entwicklung der SIMATIC Software stellt die Integration aller Automatisierungs-komponenten auf dem neuesten Stand sicher. Durch die Wahl der richtigen Lizenz profitieren Sie davon optimal



Systeminnovation
und Migration

Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Maschinen und Anlagen immer wieder an aktuelle Anforderungen ange-passt werden. Wir unter-stützen Sie bei Ihrem individuellen Projekt bis hin zur kompletten Modernisierung.