Trasmettitore Milltronics SF500

Description

Il Milltronics SF500 è un trasmettitore performante
per l'impiego con misuratori di portata per materiale sfuso.

Il Milltronics SF500 funziona con tutti i misuratori di portata per materiale sfuso con fino a due celle di carico DMS o sensori LVDT (Linear Variable Differential Transformer). I segnali di sensore vengono elaborati dall'SF500 per un calcolo preciso di portata e somma. Il dispositivo può svolgere semplici funzioni di controllo del livello di riempimento, che finora venivano eseguite da altre apparecchiature. Sono supportati anche i collegamenti con bus di campo. Grazie alla funzione di taratura elettronica non è necessaria una compensazione delle celle di carico.

La funzione PID serve per il comando della portata di dispositivi di alimentazione e/o per il comando di additivi con due regolatori PID interni. In caso d'impiego con due e più misuratori di portata per materiale sfuso, l'SF500 svolge anche funzioni di miscelazione e il comando di additivi. Inoltre l'SF500 offre funzioni batch, di caricamento e di allarme.

Per la programmazione dell'apparecchiatura con un PC è disponibile il software Dolphin Plus.

E' possibile utilizzare componenti addizionali con la maggior parte degli strumenti di misura per realizzare ampliamenti funzionali come per esempio visualizzazioni a distanza e soluzioni di comando remoto. Ulteriori informazioni si trovano qui.

 

Benefits

  • Compensazione automatica completa di zero/elettronica

  • Funzione di allarme: capacità di trasporto o errore diagnostico

  • Modbus® integrato, PROFIBUS DP opzionale, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP  e DeviceNet

  • Taratura online e regolazione PID duale con scheda di I/O opzionale

  • Linearizzazione multipunto per alta precisione

  • Fino a 8 compensazioni multiple complete per l'impiego con più condizioni di portata e/o materiali

  • Ingresso per misuratore di umidità con scheda di I/O opzionale, per il calcolo del peso a secco