Modulo di pesatura SIWAREX WP251

Descrizione

L'elettronica di pesatura SIWAREX WP251 estremamente compatta controlla compiti di dosaggio e riempimento in modo completamente indipendente e soddisfa quindi le tipiche esigenze di questo processo, come ad esempio precisione e velocità.

Come parte della famiglia di Basic Controller SIMATIC S7-1200 è integrata direttamente in TIA Portal. Allo stesso tempo può essere utilizzata anche senza CPU SIMATIC.

SIWAREX WP251 consente un avvio e una messa in servizio veloce e senza problemi. Con all'applicazione di esempio gratuita "Ready-for-use SIWAREX WP251" la messa in servizio, la relativa messa a punto e il funzionamento della bilancia sono possibili completamente dal Touch Panel o dalla CPU. Grazie al blocco funzionale disponibile tutto ciò avviene senza onere di programmazione. Con l'integrazione nel TIA Portal è possibile gestire liberamente le interfacce utente e caricarle su tutti i pannelli operatore SIMATIC disponibili. In combinazione con un controllore S7-1200 è possibile realizzare anche funzioni speciali specifiche dei clienti o dell'impianto.

SIWAREX WP251 mette inoltre a disposizione una funzione Trace. Tutte le grandezze di processo archiviate e i relativi stati possono essere rappresentati, analizzati e se necessario elaborati in programmi di foglio di calcolo con l'ausilio di SIWATOOL V7.

Dettagli

Modi di funzionamento di pesatura

Bilancia non automatica (NSW)
Bilancia automatica per pesature singole (SWE)
Bilancia automatica per pesatura gravimetrica (SWA)

Integrazione in sistemi di automazione

SIMATIC S7-1200
Altri sistemi tramite Modbus RTU o ModbusTCP/IP

Interfacce di comunicazione (dalla fabbrica)

Bus SIMATIC S7-1200
RS485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP/IP & SIWATOOL)

Risoluzione interna

Fino a +/- 4 milioni di divisioni

Frequenza di aggiornamento

100/120 Hz

Vantaggi

  • Tecnica costruttiva uniforme e comunicazione omogenea grazie all'integrazione in SIMATIC S7-1200

  • Quattro ingressi e uscite digitali, una uscita analogica dalla fabbrica

  • Funzionamento possibile anche senza CPU SIMATIC

  • Dalla fabbrica collegamento flessibile a vari sistemi di automazione tramite Modbus RTU o Modbus TCP/IP

  • Elevata risoluzione fino a +/- 4 milioni di divisioni

  • Frequenza di scansione di 100/120 Hz