Modulo di pesatura SIWAREX WP231

Descrizione

SIWAREX WP231 è il primo sistema di elettronica di pesatura per SIMATIC S7-1200 ed è quindi liberamente programmabile anche in TIA Portal.

Una caratteristica di spicco dei moduli   SIWAREX WP231 è la flessibilità: oltre ad essere integrabile in SIMATIC, questo modulo può essere impiegato anche in assenza di CPU SIMATIC.

Le interfacce Ethernet e RS485 con protocollo Modbus consentono, tra l'alto, l'integrazione in diversi controllori. SIWAREX WP231 dispone di quattro ingressi e uscite digitali e di un'uscita analogica. Il controllo di ingressi e uscite è possibile sia dal sistema di elettronica SIWAREX   che da SIMATIC S7-1200.

Sono disponibili numerose funzioni di diagnostica quali ad es. il controllo degli sviluppi nel peso (Trace) oppure il controllo e la segnalazione di valori di limite.

Il nuovo tool SIWATOOL oppure un HMI Panel direttamente collegato consentono la messa in servizio. Grazie alla taratura automatica, la bilancia è pronta all'uso in pochi minuti.

SIWAREX WP231 può essere impiegato nelle seguenti applicazioni nell'ambito della tecnica di pesatura:

  • Bilance non automatiche secondo la Norma OIML76

  • Controllo del livello di riempmento di silos e bunker

  • Bilance a piattaforma

  • Pesatura in aree a pericolo di esplosione (congiuntamente a SIWAREX Interface Ex SIWAREX IS)

 

Dettagli

 Integrazione nei sistemi di automazione

SIMATIC S7-1200
Altri sistemi via Modbus RTU oppure
Modbus TCP/IP

 Interfacce di comunicazione

SIMATIC Bus
Ethernet
RS485

 Precisione

0,05%

 Omologabili

Si

 Risoluzione interna

fino a 4 million di parti

 Tempo/velocità di aggiornamento

10ms/100Hz    


Vantaggi

  • Tecnica costruttiva uniforme e comunicazione omogenea grazie all'integrazione in SIMATIC S7-1200

  • Quattro ingressi e uscite digitali, un'uscita analogica

  • Impiego anche in assenza di CPU SIMATIC

  • Messa in servizio semplice tramite SIWATOOL oppure HMI Panel direttamente collegato

  • Ampia gamma di funzioni di diagnostica

  • Display omologabile

  • Adattamento flessibile a esigenze diverse

  • Taratura teorica senza pesi campione

  • Sostituzione dell'unità senza nuova taratura della bilancia

  • Possibile impiego in applicazioni Ex (Zona2)