Unità di pesatura SIWAREX MS

Description

Il SIWAREX MS è un'elettronica di pesatura compatta per il sistema S7-200 di SIMATIC. L'accesso dati al peso attuale è possibile senza ulteriori interfacce, direttamente nella CPU SIMATIC. Il SIWAREX MS è la soluzione ottimale laddove per la misura vengono utilizzati sensori DMS, quali celle di carico, rilevatori di forza o di coppia.

Le tipiche applicazioni del SIWAREX MS sono con bilance non automatiche, semplici processi di pesatura discontinui, monitoraggio del livello di riempimento di sili e tramogge, misura di carichi di gru e funi, misura del carico di ascensori industriali o treni di laminazione, bilance in aree a rischio di esplosione (Zona 2 o Zona 1 con Ex-Interface SIWAREX IS o Pi), monitoraggio della tensione di nastri, misura di forza, bilance per serbatoi, bilance a piattaforma e bilance per gru.

Detail

 Integrazione in sistemi di automazione S7-200

 CPU 222, CPU 224,
 CPU 224XP, CPU 226

 Interfacce di comunicazione

 Bus del SIMATIC S7, RS232, TTY

 Limite di errore secondo DIN 1319-1
 riferito al valore finale del campo di misura a 20 °C ± 10 K

 0,05 %

 Risoluzione

 65535

 Numero di misure/secondo

 50 o 30


Benefits

  • Tecnica costruttiva unitaria e comunicazione omogenea grazie all'integrazione in SIMATIC S7

  • Impiego in strutture di impianto decentrate grazie al collegamento a PROFIBUS DP

  • Misura di peso opp. forza con un'elevata risoluzione di 65.000 divisioni di scala

  • Possibile collegamento di visualizzatore

  • Molteplici possibilità diagnostiche

  • Semplice parametrizzazione con il programma SIWATOOL MS

  • Taratura teorica senza pesi campione

  • Sostituzione dell'unità senza nuova taratura della bilancia

  • Possibile impiego in applicazioni Ex