Unità di pesatura SIWAREX FTA

Description

Il SIWAREX FTA è l'elettronica di pesatura versatile ed omologabile a fini fiscali per SIMATIC S7, C7 e PCS 7. Possibilità d'impiego nel funzionamento sia automatico che non automatico della bilancia come ad es. per la preparazione di miscele e per operazioni di riempimento, caricamento, monitoraggio e insaccatura. L'unità di pesatura SIWAREX FTA è integrata in SIMATIC S7/PCS 7 ed utilizza le peculiarità di questo moderno sistema di automazione, come comunicazione integrata, capacità di diagnostica e strumenti di progettazione.

Impostando un parametro è possibile attivare in SIWAREX FTA uno dei seguenti tipi di bilance per volta:

  • NAWI (Non Automatic Weighing Instrument, bilancia non automatica) secondo OIML R76
    Ad esempio: bilancia per serbatoio, bilancia di controllo livello di riempimento, bilancia a piattaforma, bilancia per gru

  • AWI (Automatic Weighing Instrument, bilancia automatica per pesatura) secondo OIML R61
    Ad esempio: bilancia da insaccatura, bilancia da travaso

  • ACI (Automatic Catchweighing Instrument, bilancia automatica per pesatura singola) secondo OIML R51
    Ad esempio: bilancia monocomponente per pesatura in riempimento e svuotamento, bilancia multicomponente, bilancia di controllo statica per il rilevamento di pesi.

  • STAI (Discontinue Totalizing Automatic Weighing Instrument, bilancia automatica per totalizzazione discontinua) secondo OIML R107
    Ad esempio: bilancia di caricamento, bilancia di accettazione

 

Le condizioni previste per un impiego di SIWAREX FTA omologabile secondo le Norme di taratura, sono descritte nelle FAQ.

Detail

 Integrazione in sistemi di automazione
S7-400, PCS7, S7-300

 tramite ET 200M, S7-300 anche direttamente

 Interfacce di comunicazione

 SIMATIC S7 (bus P), RS485, RS232, TTY

 Precisione

 3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e = 0,5 µV/e

 Omologabile a fini fiscali

 

 Risoluzione interna

 16 milioni di parti

 Velocità di aggiornamento interna/esterna

 400/100 Hz

 

 Omologazioni

ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc.

Omologazione di tipo UE (OIML R76)

Test di prototipo UE secondo MID

(OIML R51, R61, R107)


Benefits

  • Tecnica costruttiva uniforme e comunicazione omogenea grazie all'integrazione in SIMATIC S7 e SIMATIC PCS 7

  • Impiego in strutture d'impianto decentrate grazie al collegamento a PROFIBUS DP/PROFINET tramite ET 200M

  • Misura di peso opp. di forza con elevata risoluzione di 16 milioni di parti
    Alta precisione 3 x 6000 d, omologabilità a fini fiscali

  • Dosaggio rapido grazie alla comunicazione veloce

  • Visualizzazione omologabile a fini fiscali con SIMATIC HMI Standard Operator Panels

  • Controllo di dosaggio continuo o graduale

  • Commutazione esatta dei segnali di dosaggio (< 1 ms)

  • Ingressi e uscite parametrizzabili

  • Parametrizzabile per le più svariate applicazioni

  • Adattamento flessibile a differenti esigenze

  • Semplice parametrizzazione con il programma SIWATOOL FTA

  • Taratura teorica senza pesi campione

  • Sostituzione dell'unità senza nuova taratura della bilancia

  • Registrazione del processo di pesatura

  • "Alibi memory" omologabile come memoria fiscale

  • Possibile impiego in applicazioni Ex