Unità di pesatura SIWAREX CS

Description

Il SIWAREX CS è un'elettronica di pesatura compatta per il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200S.

Il SIWAREX CS è la soluzione ottimale ovunque si effettuano misure con sensori DMS, quali celle di carico, sensori di forza o alberi torsiometrici.

Le applicazioni tipiche del SIWAREX CS sono: Bilance non automatiche, monitoraggio del livello di sili e tramogge, misura di carichi di gru e funi, misura del carico di ascensori industriali o treni di laminazione, bilance in aree a rischio di esplosione (Zona 2 direttamente, Zona 1 con Ex-Interface SIWAREX IS), monitoraggio della tensione di nastri, misura di forza, bilance per serbatoi, bilance a piattaforma e bilance per gru.

 

Detail

Integrazione in sistemi di automazione
S7-400, S7-300, C7 o IM151-7 CPU

 tramite ET200S o bus backplane

Interfacce di comunicazione

 Bus del SIMATIC S7, RS232, TTY

Limite di errore secondo DIN 1319-1
riferito al valore finale del campo di misura a 20 °C ± 10 K

 0,05 %

Risoluzione interna

 65535

Numero di misure/secondo  

 50

Omologazioni  

 ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.


Benefits

  • Tecnica costruttiva unitaria e comunicazione omogenea grazie all'integrazione in SIMATIC S7

  • Impiego in strutture di impianto decentrate grazie al collegamento a PROFIBUS DP tramite ET 200S

  • Misura di peso opp. forza con un'elevata risoluzione di 65.000 divisioni di scala

  • Possibile collegamento di visualizzatore

  • Molteplici possibilità diagnostiche

  • Semplice parametrizzazione con il programma SIWATOOL CS

  • Taratura teorica senza pesi campione

  • Sostituzione dell'unità senza nuova taratura della bilancia

  • Possibile impiego in applicazioni Ex