Ex-Interfaces

Descrizione

L'Ex-Interface separa come barriera le celle di carico installate nell'area Ex a rischio di esplosione dai processori di pesatura installati nell'area sicura secondo il tipo di protezione a sicurezza intrinseca. Sono disponibili una esecuzione in IP54 (custodia pressofusa) e due esecuzioni per montaggio nel quadro elettrico.

L'Ex-Interface, tipo SIWAREX IS, può essere impiegata per le unità di pesatura SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, M e CF. Essa contiene 6 barriere di sicurezza ed ha il marchio di conformità a ATEX e EN 5001U 2D/ II(2)G[EEx ib] IIC.

Dettagli

Grado di protezione

SIWAREX IS: IP54

Tipo di protezione antideflagrante

SIWAREX Pi: sicurezza intrinseca “i”, FM Class I Div.
1
SIWAREX IS: sicurezza intrinseca “i”,
[EEx ib] II C secondo ATEX


Vantaggi

  • Molteplici possibilità d'impiego, poiché sono disponibili varie esecuzioni

  • Minima influenza del segnale della cella di carico, essendo omologate per bilance con obbligo di taratura (SIWAREX IS)